金属産業向け製品

原料ヤードからマーケットまでを網羅

02_金属産業イメージ写真2

ABBの金属産業向け製品・ソリューション・サービスは、金属産業のお客さまの操業がより安全で、信頼性が高く、効率的になるようにサポートします。ABBの技術者は、お客さまの更なるステップアップに貢献できるように、常に最新の技術開発に取り組んでいます。

製品紹介

ArcSave®:電気炉用電磁撹拌装置

ArcSave_image_for_web_cropped

1947年にスウェーデンのウッデホルムス社へ第一号の電磁攪拌装置を納入して以来、世界中で150台以上の設備を納めています。70年以上にわたり鋼の品質と生産性を向上させる電磁製品の開発に取組んでおり、近年、さらなる製造時間の短縮、原材料などのコスト削減を実現する電気アーク炉(EAF)用の強力な電磁攪拌装置(EMS)ArcSave®を開発しました。

 

特長

ArcSave®はアーク炉の炉底に取り付けられ、炉底から非接触で側壁にかけて攪拌力を作り出し、炉内の溶鋼全体を攪拌し、強制対流により溶鋼温度と化学組成を均一にします。Arcsave®は以下の効果をお客さまにご提供します。

・歩留まりの改善

・生産性の向上

・安全な出湯で時間を節約

・エネルギー効率向上

・合金鉄消費の低減

・渦形成の抑制により、持ち越しスラグの低減

適応例

・交流電気炉

・電気炉工程(タップ to タップ時間の短縮)

・特殊鋼メーカ

・普通鋼メーカ / 大型炉

カタログダウンロード

Electromagnetic stirring solutions (EMS):電磁撹拌装置

EMS

冶金製品-鉄鋼・アルミニウム向けの電磁攪拌装置

グローバル化が進む日本の鉄・非鉄業界向けに、ABBの卓越した技術ソリューションを提供します。
 

ABBは80年以上に亘って世界中の電気アーク炉、二次製錬炉(取鍋)、アルミニウム炉、連続鋳造機へ電磁攪拌装置(EMS: Electromagnetic Stirrers)を提供してまいりました。電磁攪拌装置は、電磁攪拌コイル・変圧器・周波数変換器・安全スイッチ等からなる電気系統、ポンプユニット・モニタリングユニット等からなる冷却系統、電気系統と冷却系統を制御する制御系統にて構成されています。

ABBのEMSは、製鋼プロセスおけるEMSの設置工程において、操業コストを削減し、生産性と品質の改善に貢献します。

 

特長

・80年以上の経験と実績に基づくコイル設計ノウハウ

・お客さまのモールド設計・ご要望に応じてカスタマイズされた最適設備の提供

・電気炉、二次精錬炉、アルミ溶解炉、連鋳機用などあらゆる電磁攪拌への対応

・強力な攪拌による製品品質向上

・既設(弊社・他社製)のコイル・電源更新への対応

・日本人エンジニアによる対応

 

用途例

・普通鋼、特殊鋼、ステンレス鋼

・スラブ、ビレット、ブルーム連鋳機への導入

・日本国内外へ1500台以上の納入

・電磁攪拌コイル用電源更新(国内実績多数)

ABB Ability™Advanced Process Control for metals:ペレット焼結機の予測制御

Sinter_plant

プロセスモデリングと運転最適化ツールボックスソリューションにより金属産業向けデジタルサービスを拡大


ABB Ability™ Advanced Process Control ソリューションは、プロセスの安定性をより高めるためにプロセス動作を正確にモデル化し、品質、生産量、およびコストを改善します。このソリューションにより、モデル予測制御 (MPC) とそのデータ分析を簡単に設計、導入することが可能となり、高レベルの自動化および最適化を実現します。

 

特長

・モデル予測制御による短期・長期的な多変数の制御

・正規化処理による制御のルールブック設定

・小さな操作を頻繁に実行することで、プロセスの変動を抑制

・お客さまの優先順位と制限を複合的に考慮し、制御システムを操作

・オペレータに代わり、プラントの自動制御

 

用途例

・ペレットプラント・焼結機バーナ

・ペレットプラント・ドライヤ

・原料粉砕ミル

 

*詳細はこちらへ(ABB in Metalグローバルページ )【英語】

 

Select region / language