보도자료 2025-09-17 ABB, 초박형 포일 생산 공정을 위한 저하중 평탄도 측정 시스템 출시 ABB는 냉간 압연 공정용 차세대 저하중 시스템인 Stressometer Low-Force Flatness System을 출시했다. 이 시스템은 알루미늄, 구리, 철강 호일 등 초박형(Ultra-thin) 금속 포일을 생산하는 공정에 적합하며, 높은 정밀도, 견고한 설계 그리고 낮은 총소유 비용을 결합한 것이 특징이다. 지름 200mm의 소형 롤에 장착되는 신규 저하중 시스템은 기존 ABB Stressometer® 센서의 물리적 구조를 유지하면서 특수 소재 특성을 적용해 몇 그램 수준의 아주 작은 하중 변화도 감지할 수 있는 뛰어난 해상도를 제공한다. 두께 50마이크론에서 5마이크론에 이르는 포일을 처리하는 마감 공정(finishing applications)에서 평탄도, 두께, 장력 제어를 훨씬 더
보도자료 2025-09-17 ABB, 싱가포르 최초 부유식 LNG 터미널에 전력 시스템 공급 • 싱가포르 첫 FSRU에 ABB 통합 전력 및 추진 시스템 적용 • LNG 운반선 프로젝트 전반에서 이어온 ABB–한화오션 협력 관계 강화 • 신규 FSRU는 에너지 인프라에 대한 싱가포르의 전략적 투자이며 에너지 전환 전략의 핵심 역할
보도자료 2025-07-01 ABB, 셔틀 탱커 9척에 통합 전력 시스템 공급 ABB는 삼성중공업과 계약을 통해 셔틀 탱커 9척에 첨단 ABB Onboard DC Grid™ 전력 시스템 플랫폼을 공급한다고 밝혔다. 이 기술은 연료 효율성 최적화, 배출가스 저감, 에너지원의 유연한 통합이 가능하도록 설계됐으며, 이는 신규 건조되는 셔틀 탱커 9척에 적용될 통합 전력 시스템의 핵심이다. ABB 기술이 선택된 배경은 효율성, 신뢰성 및 운항 유연성에 대한 최우선적인 고려와 엄격하고 높은 수준의 기준적용이 기반 됐다. 해당 선박들은 브라질 오프쇼어 해양 부문에 투입되며 나용선계약(Bareboat Charter) 형태로 운영될 예정이다. 선박 인도는 2027년부터 순차적으로 시작된다. 이번 계약은 셔틀 탱커 분야에서 ABB Onboard DC Grid™ 전력시스템이 채택된 역대 최대 규모
보도자료 2025-06-25 ABB와 어플라이드 디지털, AI 대응형 데이터 센터 가속화 ABB가 차세대 데이터 센터에 대한 설계 및 운영사인 어플라이드 디지털(Applied Digital)과 미국 노스다코타 주에 위치한 400MW 규모의 신규 데이터 센터 캠퍼스의 전기 인프라 구축을 위한 파트너십을 체결했다. 이번 협력을 통해 빠르고 신뢰할 수 있으며 에너지 효율이 뛰어난 솔루션을 개발해 급속히 발전하는 인공지능(AI) 기술의 요구사항에 대응한다. 장기 파트너십의 일환으로 첫 번째 계약을 2024년 4분기와 2025년 1분기에 수주했으며, 상세 금액은 공개되지 않았다. 이 파트너십의 핵심은 ABB의 HiPerGuard 고압(13.8kV) 무정전 전원 공급 장치(UPS)를 활용한 새로운 고압 전력 체계이다. 업계 최초 기술인 HiPerGuard 솔루션은 AI 데이터 센터 내 전력 밀도를 높이고
보도자료 2025-06-10 ABB, ENVEX 2025에서 혁신적인 배출가스 모니터링 및 수처리 기술 공개 전기화 및 자동화 분야의 글로벌 선도기업 ABB가 6월 11일부터 13일까지 서울 코엑스에서 개최되는 대한민국 대표 환경 산업 전시회 ‘국제환경산업기술&그린에너지전(ENVEX 2025, 엔벡스)’에서 최첨단 배출가스 모니터링 시스템과 스마트 수처리 솔루션을 선보인다. ABB는 140년 이상의 기술력과 경험을 바탕으로 석유·가스, 화학, 상하수 처리, 철강 등 다양한 산업 기업이 탄소배출 제로(Zero-emission) 및 효율성 목표를 달성할 수 있도록 지원하고 있다. 이번 ENVEX 전시회에서는 환경 산업전이라는 특성에 맞춰 까다롭고 가혹한 환경에서도 성능과 지속 가능성을 높이는 기술을 공개한다 ABB 계측 및 분석기 사업부 총괄 자크 멀버트(Jacques Mulbert) 사장은 “전 세계적으로, 그리고
Press release 2025-05-28 ABB 모터, 에너지 효율 세계 신기록 달성 – 에너지 효율 99.13% 기록 • 인도 철강 공장용으로 제작된 대형 동기 모터가 역대 가장 효율적인 모터로 등극. 해당 모터는 ABB의 Top Industrial Efficiency(TIE) 설계 적용. • 해당 철강 공장은 모터 수명 25년 동안 에너지 효율 개선으로 약 600만 달러의 전기료 절감 예상 • 에너지 효율에 대한 투자 회수 기간은 약 3개월 ABB는 Top Industrial Efficiency (TIE)의 일환으로 설계된 새로운 모터가 대형 동기 모터 분야에서 자사의 세계 기록을 갱신했다고 밝혔다. ABB의 TIE 모터와 발전기는 현행 효율성 기준을 초과하도록 설계돼, 성능 저하 및 시스템 복잡성 증가 없이 고객이 전력 사용량, 운영 비용, 총소유비용(TCO)를 줄일 수 있도록 지원한다. TIE이니셔티브는 기존 산업
Press Release 2025-05-21 ABB, BrightLoop 인수로 산업용 차량 및 선박 전기화 사업 확대 • 산업용 오프하이웨이 차량 및 해양 선박의 전기화 분야에서 ABB 기술 리더십 확대 • BrightLoop의 모듈형, 소프트웨어 기반 전력 변환기는 까다로운 환경에서도 고효율 에너지 시스템 구현 가능 • 지속 가능한 운송 및 에너지 전환 기술 분야에서 ABB 전략적 입지 강화에 기여
보도자료 2025-05-19 ABB, 분산 제어 시스템(DCS) 컨트롤러에 대한 환경성적표지(EPD) 인증 취득 ABB는 AC 800M 계열 컨트롤러에 대해 최초로 환경성적표지(Environmental Product Declaration, EPD) 인증을 취득했다고 밝혔다. ABB는 분산 제어 시스템에 사용되는 산업용 컨트롤러에 대해 외부 EPD인증을 받은 최초 기업이 됐으며, 산업 자동화 분야에서 중요한 이정표를 세웠다
보도자료 2025-04-21 ABB, 별도 상장 회사로 로봇 사업부 분사 계획 발표 ABB는 2026년 정기 주주총회에서 로봇 사업부의 100% 분사를 위한 제안 절차를 시작한다고 밝혔다. ABB 로봇 사업부는 2026년 2분기에 독립된 상장 회사로 거래를 시작할 예정이다. ABB 이사회 회장 피터 보저(Peter Voser)는 “이사회는 ABB 로봇 사업부를 별도 회사로 상장함으로써 양쪽 모두 고객 가치를 창출하고 성장하며 인재를 유치하는 데 있어 최적의 조건을 갖추게 될 것으로 기대한다. 양사는 보다 집중된 지배구조와 자본 배분의 이점을 누릴 수 있다. ABB는 앞으로도 전기화 및 자동화 분야에서 선도적 위치를 기반으로 장기 전략에 집중할 것”이라고 말했다. ABB 로봇 사업부는 기술 리더로, 전 세계 고객들이 노동력 부족, 지속 가능성 요구 등 운영상의 과제를 해결하고 생산성,
보도자료 2025-04-10 ABB, 에스엔시스와 전략적 파트너십 강화 및 공식 파트너사 인증 수여 ABB는 조선 기자재 업체 에스엔시스(S&SYS)와 ABB 저압 배전반 솔루션인 ‘System Pro E Power (시스템 프로 E 파워)’ 보급에 대한 공인 파트너십을 체결하고, 제품 교육 및 파트너십 인증 수여식을 완료했다고 밝혔다. 이는 양사의 조선·해양 산업에서의 협력을 강화할 뿐만 아니라 ABB의 혁신적인 기술을 활용해 전력 시스템 시장에서의 적용 범위 확대를 목표로 한다. ABB System Pro E Power는 정격 전류가 최대 6300A, 단락 전류가 최대 120kA인 혁신적인 ABB 주력 배전반 솔루션이다. 최신 국제 표준에 따라 보호 등급, 분리 형태 및 전기적 특성 측면에서 모든 전기 설비 요구 사항을 쉽게 충족하도록 설계됐으며, 모든 ABB 저압 장비와 완벽한 시너지 효과를