Интересные факты об ABB

00848858_2_master_2x1_3col_288x144

Технология автоматизации ABB I-bus® KNX обеспечивает энергоэффективность, комфорт и безопасность в каждом из 499 номеров современного отеля Yas Marina в Абу-Даби

01054095_2_master_2x1_3col_288x144

Управляющая несколькими типами освещения и оснащённая датчиками движения система ABB I-bus® KNX повышает энергоэффективность в арт-центре Circa в Йоханнесбурге

itaipu-dam_master_2x1_3col_288x144

Технологии ABB используются на второй по величине в мире ГЭС, расположенной в Итайпу, на границе Бразилии и Парагвая

energy-storage_master_2x1_3col_288x144

ABB построила самую мощную в мире систему аккумуляторных батарей, обеспечивающую аварийное питание на Аляске

facts-svc-reactors_master_2x1_3col_288x144

Технология управляемых гибких систем передачи электроэнергии переменного тока (FACTS SVC) повысила эффективность всей южноафриканской энергосистемы

paper-machine_master-(2)_2x1_3col_288x144

Электроэнергетические и автоматизационные технологии ABB позволили запустить крупнейшую в мире бумажную фабрику в Бельгии

ac-drives-in-ski-lift_master_2x1_3col_288x144

Безопасный подъём людей на горнолыжных подъёмниках в Альпах осуществляется благодаря приводам и двигателям ABB

oasis-of-the-seas_stx-europe-shipyard-turku-finland_master_2x1_3col_288x144

Технологии ABB - залог исправного функционирования самого большого круизного лайнера в мире

valve-hall-xiangjiaba-shanghai-uhvdc-fengxian-station_master_2x1_3col_288x144

ABB построила самую длинную в мире трансмиссионную линию сверхвысокого напряжения постоянного тока (UHVDC) длиной 2000 км в Китае

solar-panels_master_2x1_3col_288x144

Система управления ABB помогает оптимизировать производство энергии на крупнейшей в Испании солнечной электростанции

01127204_2-jpg_master_2x1_3col_288x144

ABB поставляет самые мощные в мире безредукторные приводы для завода по переработке меди в Швеции

valve-hall-norned-eemshaven_master-(2)_2x1_3col_288x144

ABB построила самую длинную подводную высоковольтную линию постоянного тока (HVDC) в мире, соединяющую Норвегию и Нидерланды

dubai_master_2x1_3col_288x144

Компания ABB построила самую высокую подстанцию в мире для электроснабжения небоскреба Burj Khalifa в Дубаи

oasis-of-the-seas_abb-azipod-propulsion-units_master_2x1_3col_288x144

Движительная установка ABB Azipod может вращаться на 360° вокруг своей оси, что способствует беспрепятственному маневрированию в открытом море

01054259_2_master_2x1_3col_288x144

Распределительные устройства среднего напряжения ABB используются на первой в Индии плавучей подстанции

paper-machine_master_2x1_3col_288x144

Технологии автоматизации ABB используются на крупнейшей в мире машине по производству бумаги

Select region / language