ABB DOCweb

ABB_DocWeb_KV_1047x353__20250321_ms

Проектирате електрическата си мрежа и имате нужда от софтуер за създаване на подробни еднолинейни схеми?

С интуитивния интерфейс на DOCweb, прецизното и надеждно проектиране на вашата електрическа мрежа не е било по-лесно

Тествай ABB DOCweb сега

Регистрация

Само с няколко кликвания можете да постигнете желания от вас дизайн!

ABB_picto_48x48_06_laptop_design_0215-Small

Бързо, интелигентно проектиране

Оптимизирайте създаването на еднолинейни диаграми с изчисления в реално време, интелигентни предложения и автоматизирани работни процеси - всичко това в един мощен инструмент. Генерирайте бързо проекти чрез вградени функции, елиминирайки грешки и нуждата от преработката.

ABB_picto_48x48_06_pc_check_0229-Small

Обширна и съвместима селекция от продукти

Бъдете крачка напред в съответствие с дизайна и креативността. Изберете правилните разпределителни устройства за средно и ниско напрежение, защитни устройства и настройки, базирани на местните и международните IEC стандарти, с вградени проверки за съответствие, минимизирайки риска и гарантирайки безопасност.

ABB_picto_48x48_09_report_0428-Small

От дизайн до документация – без усилие

От проектирането до документацията - DOCweb прави всичко. Генерирайте пълни, структурирани отчети с технически спецификации, чертежи и подробности за съответствие само с няколко кликвания. Получете достъп до задълбочен анализ на енергийната система, автоматизирано отчитане и безпроблемно извличане на критични данни, което прави завършването на проекта по-ефективно и надеждно.



  • Интуитивен и лесен за употреба интерфейс – за да можете да се съсредоточите върху проектирането, а не върху навигирането в сложен софтуер.
  • Интелигентно филтриране и насочван избор – бързо намерете правилните защитни устройства и компоненти за вашите нужди.     
  • Генерирайте без усилие криви на изключване директно от проектираната мрежа, опростявайки и подобрявайки работния си процес.
  • Облачно базирана достъпност – позволяваща безпроблемно сътрудничество между екипи, от всяко място.

DOCweb monitor

Видео

Готови ли сте за следващия си проект с АББ?

Акценти и препратки

  • Свържете се с нас

    Изпратете вашето запитване и ние ще се свържем с Вас

    Връзка с нас
или се свържете с Вашия локален партньор чрез ABB Find
Select region / language