Smart home systém - co umí?

Odemkněte jeho potenciál naplno!

Žena z gauče sahá po vypínačí

Vaše dnešní představy a požadavky na chytrou domácnost mohou být zítra jiné. Smart home systém je na to připraven.

 

Využijte svou chytrou domácnost naplno. Nebojte se být kreativní.
Smart home systém toho umí spoustu.

ABB_SmartHome_Partnerships_1183x353

Už teď toho nabízíme hodně
a v budoucnu ještě víc

Úzce spolupracujeme s předními výrobci elektrospotřebičů a technologií, abyste díky smart home řešení od ABB mohli do své chytré domácnosti jednoduše zakomponovat různá zařízení různých značek.

Všechno ovládáte z jednoho místa

Miele_292x146
sonos_292x146
Home connect logo
alexa_292x146
philips_292x146
EisBar_Scada_292x146
Olisto_292x146
ConradConnect_292x146
Google_Home_292x146
Ledvance-logo
Rytmus podle vás


Bezdrátový systém domácího ozvučení Sonos dokonale ladí s ABB-free@home®. Všechny reproduktory Sonos můžete ve free@home snadno ovládat, a to prostřednictvím nástěnných dotykových panelů free@home® nebo v aplikaci ABB-free@home® na vašem mobilu. Přehrávání hudby, výběr oblíbených položek Sonos nebo ovládání hlasitosti - všechny tyhle funkce ve free@home ladíte s absolutní jednoduchostí.

Visual-sonos-min
free@home-home-appliances-min
Uklízení vám půjde rychleji od ruky

Všechny přístroje Miele a Home Connect, které podporují inteligentní domácnost, můžete bez problémů integrovat do ABB-free@home®. Když pračka dopere nebo sušička dosuší, hned to vidíte ve vašem telefonu. Je to praktické a časově úsporné, protože na to nemusíte myslet a nemusíte to chodit kontrolovat, když jste zrovna na zahradě nebo jinde. Ve free@home si také můžete vytvořit takovou šikovnou funkci "Vypnout vše" - někdy se opravdu hodí.

Život se smart home je snazší a bezpečnější


Máte starost o své blízké - například o starší rodiče, babičku, dědu? Zapněte připomenutí léků, aby si je nezapomněli vzít, až vy budete zrovna v práci. Starším rodičům ulehčíte každodenní domácí úkony. A když něco není v pořádku, dostanete upozornění. V ABB-free@home® mohou uživatelé snadno ovládat osvětlení, žaluzie, topení a scény pomocí integrovaného hlasového ovládání. Start do nového dne je lepší, když můžete poručit: "Alexa, select the good morning scene" a kávovar se sám zapne - jako mávnutím kouzelného proutku.

Syn, děda, vnuk a ovládání smart home
free@home-app
Všechno pod kontrolou a pěkně pohromadě


Už vás nebaví používat k ovládání chytrých zařízení v domácnosti několik různých aplikací? Musíte pokaždé přemýšlet, jestli další nové zařízení, které si chcete pořídit, je kompatibilní s těmi, která už máte doma?

K životu potřebujeme světlo


I doma zažíváte každý den různé situace a okamžiky, při kterých se hodí mít možnost ovládat a nastavovat různé světelné podmínky. V ABB-free@home® si nastavíte automatické scény s požadovaným jasem a barevným odstínem a ty potom zapínáte a přepínáte podle libosti. Chytré vypínače Friends of Hue od ABB bez problémů integrujete se systémem osvětlení Philips® Hue. Propojení a nastavení je rychlé, nepotřebujete k tomu žádnou další gateway ani speciální vzdělání. Stejně tak i LED světla a lampy LEDVANCE SMART+ WIFI jsou kompatibilní s ABB-free@home®. A stejně jako všechno ostatní ve free@home, i tato osvětlení ovládáte z jedné společné apky.

free@home-light-control-min

Máte už náš smart home systém instalovaný?

free@home-Addons-visual_1800x1545-min

Všechna dostupná rozšíření najdete v knihovně aplikace ABB-free@home® Next.

Kontaktujte nás

Select region / language