Nejvyšší úroveň bezpečnosti v náročných prostředích.
Eden je bezdotykový bezpečnostní snímač určený pro blokované dveře a bezpečné snímání polohy. Bezpečnostní snímač se používá k zastavení stroje při otevření dveří nebo poklopu. Může se používat také tehdy, nachází-li se robotické zařízení v pevně nastavené poloze a někdo vstoupí do jeho pracovní oblasti.
Bezdotykový bezpečnostní snímač je tvořen dvěma částmi, které vzájemně spolupracují bez mechanického dotyku. Tím je umožněna flexibilní montáž v porovnání s tradičními mechanickými spínači. Snímač Eden udržuje nepřetržitou komunikaci mezi svými dvěma částmi a při zjištění jakékoli poruchy bezprostředně vyšle signál k zastavení.
Hlavní výhody
- flexibilní montáž, 360°
- sériové připojení podle kategorie 4
- odolný v náročných prostředích
- menší rozsah kabeláže a méně řídicích jednotek díky místní resetovací funkci
- vhodný k použití v případech se zvýšeným nebezpečím podvodného jednání
- snazší vyhledávání závad pomocí LED indikace, informačního signálu a stavové sběrnice
Vlastnosti
- snímací vzdálenost: 0 až 15 mm
- stupeň krytí IP69K
- připojení pomocí konektoru M12
- modely s obecným i unikátním identifikačním kódem