EPD24 – Elektronická pojistka obvodů 24 V DC

Nahradí až 4 jističe pro odjištění 24 V DC obvodů.

EPD24-web-header

Vysoce citlivá zařízení s polovodiči, jako jsou například řídicí systémy PLC, potřebujete chránit proti nízkým a dlouhotrvajícím přetížením a zkratům. Taková zařízení obvykle najdeme v průmyslových závodech, datových centrech, telefonních ústřednách, serverovnách.

V mnoha takových případech je vhodné a možné instalovat jističe s charakteristikou Z (na našem blogu v článku o charakterice jističů Z se o této problematice můžete dozvědět víc.

Použí elektronické pojistky je ale snadnější. Naše elektronická pojistka má totiž nezávislé a samostané 4 kanály, díky kterým můžete nastavit 4 různé proudové charakteristiky zátěží.

Proč instalovat pojistku EPD24

  • Ušetříte instalační prostor v rozvadeči (až 30 % prostoru – pojistka má šířku jen 25 mm!
  • Snížíte výkonové ztráty až o 40 %. Při okolní teplotě do 60°C udržíte výkon vašeho zařízení stabilní.
  • K pojistce EPD 24 připojíte až 4 zařízení do max. 40 A. Tedy rozšíření instalace o připojení dalšího zařízení není problém.
  • Má celosvětovou certifikaci, včetně UL.

    standards

Kde všude elektronickou pojistku využijete

  • Řídící systémy PLC
  • Routery; racky; serverovny; kamerové systémy
  • Ventilátory a čerpadla klimatizačních a chladicích zařízení
  • Zabezpečovací systémy v domácnostech i průmyslových provozech
  • Ovládací, měřící a řídící obvody průmyslových aplikací
  • Selenoidové ventily

Vlastnosti pojistky EPD24

  • Čtyři  24 V DC nezávislé elektronické pojistky v jednom zařízení
  • Šířka 25 mm
  • Nastavitelný jmenovitý proud 1 A – 10 A (verze Entry) nebo 0,5 A – 12 A (verze Advanced)
  • Možnost propojení až 4 zařízení pomocí silových a signálních jumperů
  • Elektronická ochrana umožňující proudové omezení (verze Advanced)
  • Instalaci v prostředí do 60°C bez omezení
  • Výkonová ztráta 5,6 W @ 4 x 10 A!
  • Selektivní ochrana zátěže díky elektronické vypínací charakteristice
  • Spínání kapacitních zátěží 40.000 µF při jmenovitém proudu 12 A
  • Integrované vniřrní ochrana proti přetížení
  • Tlačítko ON/OFF/reset
  • Signalizace pomocí LED a elektronického bezpotencionálního kontaktu (max. 30 V DC/200 mA, min. 10 V DC/1 mA )
  • Možnost elektronického dálkového resetu

Elektronickou pojistku EPD24 je potřeba napájet zdrojem, který má výstup výstup 24 V DC. Doporučujeme zdroj řady CP-S.1.

Obě zařízení jsou uplatitelná v mnoha aplikacích a mají řadu společných vlastností, jako je například malá šířka, připojitelnost vodičů z čela a jednotný design. Navíc se obě zařízení vyznačují nejnižší hodnotou ztrátového výkonu a stejným “vypínacím” chováním.

Napájecí 24 V DC zdroje nabízíme od 3 do 40 A, a to v kovovém pouzdře. Napájecí napětí je 100 - 240 V AC / 100 - 250 V DC. Základní charkteristickou vlastností je jejich vysoká účinnost 94 % a krátkodobá přetižitelnost 150 %. Zdroje jsou také samochladící, bez větráku.

Elektronická pojistka EPD24 pro odjištění 24 V DC

Vyhledávání produktů a dokumentů

Product browser
Downloads
Loading documents

Zajímá vás víc?

Proč jistič instalovaný za spínaným zdrojem nevypne?

Spínané napájecí zdroje jsou výkonově omezené, zejména v rozsahu přetížení.  Rezerva výkonu zdroje je často omezena na 1,5násobek jeho jmenovitého proudu, kde po překročení hodnoty dochází k jeho zhroucení. V případě přetížení napájecího spínaného zdroje tedy jistič nemusí mít dostatečnou energii k vypnutí. Jakmile je tedy zdroj přetížen, klesá jeho proud a také napětí. Zejména PLC jsou náchylná na kvalitu napájecího napětí, kde může dojít k jejich zničení.

Ideálním řešením je proto použití elektronické pojistky.

Kontaktujte nás

Select region / language