Transformátory převádějí elektrickou energii z jednoho obvodu do druhého prostřednictvím indukce ve vinutí.
Hlavní výhody
- nejucelenější řada na trhu: od 8 do 2 500 V A
- pohodlí a bezpečnost
- transformace a kontinuita provozu
- flexibilita a snadná instalace
Vlastnosti
- známky kvality transformátorů společnosti ABB: certifikáty kvality
- možnost instalace celosvětově
- stabilita a bezpečnost připojených zařízení, protože jejich bezchybný provoz je přímo připojen k přesnému zdroji napájení
- instalaci lze provést v nejvhodnější poloze na rozváděči, a to díky možnosti instalovat transformátor přímo na desku nebo na lištu DIN