MNS-Up

Rozvod elektřiny a systém nepřerušovaného napájení dohromady v jediné kompaktní soustavě.

V dnešním světě jsou datová centra zásadní průmyslovou infrastrukturou. Zjistěte, jak MNS-Up usnadňuje a urychluje růst.

Řada MNS®-Up spojuje vyzkoušené a prověřené inovace, které eliminují množství kabelů a šroubovaných spojů, které zabírají prostor. Systém obsahuje:

• zdroj nepřerušovaného napájení (UPS) ABB Conceptpower DPA 500 
• rozváděč ABB MNS s jističi Emax 2 

Spolehlivý zdroj nepřerušovaného napájení (UPS) 
Systém Conceptpower DPA 500 byl vyvinut společností ABB pro použití ve výpočetních střediscích a jiných zařízeních kritických provozů, které nepřipouštějí žádné provozní prostoje. Hlavní mezinárodní burzy cenných papírů a výpočetní střediska používají systém Conceptpower DPA500, což je online zdroj nepřerušovaného napájení s dvojitou konverzí vhodný pro celosvětové použití.

Moduly zdrojů nepřerušovaného napájení řady MNS-Up používají decentralizovanou paralelní architekturu. Každý modul má svůj vlastní vstupní rozváděč, přemostění, zdroje nepřerušovaného napájení a výstupní rozváděč. Hardware a software každého modulu fungují soběstačně.
Ve výsledku je každý modul izolován od poruch na jiném místě systému. Každý modul lze také odpojit za účelem údržby bez nutnosti vypínat zdroj nepřerušovaného napájení.

Dlouhodobě prověřený rozváděč 

Řada MNS-Up kombinuje prověřený rozváděč řady MNS a nový prostorově úsporný jistič Emax 2. Čtyři desetiletí technického vývoje a 1,5 milionu systémů řady MNS instalovaných po celém světě nastavují v rámci oboru standardy provozní bezpečnosti, spolehlivosti a kvality.

Kontaktujte nás

Select region / language