Chytré vypínače Bluetooth Low Energy (BLE)

Bezdrátové vypínače pro ovládání světel s protokolem Casambi.

Bezdrátové vypínače ovládané mobilem

Chytrými vypínači Bluetooth Low Energy můžete bezdrátově přímo ovládat svítidla od známých výrobců, jako jsou Casambi, Helvar, Vossloh Schwabe, Xitaco Wirepas.

Fungují se všemi svítidly, která podporují protokol Casambi. (A v dalším textu uvidíte, že nejen s nimi.) Vypínače jsou dvouklapkové, můžete jimi ovládat buď 2 svítidla nezávisle, nebo jedno svítidlo, kdy jedna klapka má funkci rozsvítit/zhasnout a druhá umí vyvolat nějakou vámi přednastavenou scénu (barvu a intenzitu). A co víc - vypínače jsou bezbateriové.

Bezdrátový vypínač Casambi

Jaké to má výhody?

Bluetooth piktogram
Spolehlivě fungují

Integrace Casambi poskytuje bezproblémové, spolehlivé a bezpečné bezdrátové připojení.

Piktogram prasátko kasička
Ušetříte za baterie

Řešení představuje výhody úspory energie díky použití technologie Bluetooth Low Energy (BLE). Vypínače jsou bezbateriové.

Propojené lokality piktogram
Snadno je propojíte

K propojení vypínače a svítidla stačí jenom apka v mobilu.

Piktogram různých možností na výběr
Na výběr v 8 designech

Aby vám vypínače tvarově ladily s vaším interiérem.

Barevné možnosti vypínačů

Tyto vypínače můžete mít v designech Zoni, Tango, Levit, Future linear, Solo, Solo carat, Busch Axcent. Koupíte je jako sadu, která obsahuje: vysílač Bluetooth Low Energy (BLE) smart switch, upevňovací základnu a oboustranně lepicí pásky. A k tomu zvlášť si vyberete klapku/ovládací kryt v designu dle svého vkusu.

Na zeď (nebo kam budete chtít) bezdrátový vypínač upevníte nalepením nebo přišroubováním. Je možno na povrch (omítku, dřevo, sklo, plast...) nebo na elektroinstalační krabici.

K tomu nabízíme ještě 2 typy relátek. Jedno je jen relé pro spínání zapnout/vypnout, druhé je relé pro stmívání (zapnout/vypnout/stmívat) LED svítidla o výkonu 3 - 100 W. Což je jakási Bluetooth alternativa našich dosavadních RF přijímačů pro montáž do elektroinstalační krabice. Když relé přidáte k BLE bezdrátovému vypínači, rozsvítíte jím i světlo, které samo o sobě protokol Casambi nepodporuje. Oproti RF přijímačům jsou tato relátka vybavena externí svorkou pro přívod obyčejného tlačítka 1/0. Lze je tedy zařadit i do stávající elektroinstalace a spojit se světlem drátově. Takže získáváte stejnou funkci jako s RFkem a navíc ještě s možností ovládat světlo přes mobil.

Relé k vypínačům Casambi

.

Nakupte hned online

Objednejte u některého z našich velkoobchodních partnerů, který má tyto vypínače skladem.

Jít do obchodu

Jak se to zapojí?

Ke spárování svítidla s vypínačem potřebujete jen aplikaci Casambi ve vašem mobilu. Aplikace je samozřejmě zadarmo pro Android i iOS. Aplikace funguje hezky, v češtině a snadno se v ní vyznáte. Nabízí všechny možnosti ovládání, které byste od moderního systému řízení osvětlení očekávali. V aplikaci Casambi můžete:

  • rozsvěcet a zhasínat,
  • měnit barvu nebo teplotu barev osvětlení,
  • měnit intenzitu osvětlení,
  • nastavovat a ukládat světelné scény,
  • seskupovat světla a ovládat jich několik najednou,
  • ovládat světla automaticky podle místního času východu a západu slunce,
  • s pomocí funkcí kalendáře a časovače můžete scény zapínat a vypínat na základě nastaveného času, datumu nebo konkrétních dnů v týdnu.
Náhled aplikace Casambi pro ovládání světel na mobilu

Co je Casambi?

Casambi je protokol pro bezdrátový přenos, který je primárně určený pro ovládání světel (ale i jiných zařízení). Využívá moderní bezdrátovou technologii Bluetooth s nízkou spotřebou energie. Tato technologie je integrována ve všech současných chytrých zařízeních, jako jsou mobily, tablety a dokonce i chytré hodinky.

Díky tomu je Casambi jedinečný systém, který umožňuje ovládat osvětlení pohodlně přes apku v mobilu, který máte pořád při ruce. Nemusíte tedy nutně instalovat speciální ovladače. Nemusíte, ale můžete. Protože takový vypínač na zdi nebo jinde se vždycky hodí mít.

S nízkou spotřebou - co si pod tím představit?

Bluetooth s nízkou spotřebou (Bluetooth Low Energy - BLE) přenáší data energeticky velice efektivně. To znamená, že systém Casambi pracuje s mimořádně dlouhou výdrží baterií - ať už v ovladačích nebo v samotných svítidlech poháněných bateriemi. Zakladatelé Casambi pracovali v Nokii na vývoji Bluetooth Low Energy, takže tuto technologii znají opravdu do hloubky a dokázali ji geniálně využít právě pro bezdrátové řízení osvětlení.
CasambiBT

Jak se liší Bluetooth vypínač od Friends of hue?

Na první pohled nijak. Chytré vypínače Bluetooth Low Energy vypadají úplně stejně a co do funkce principiálně nabízí to samé jako Friends of hue. Ale Casambi funguje na Bluetooth, tedy na jiné frekvenci, zatímco Friends of hue jsou postaveny na Zigbee 2,4 GHz. K tomu, abyste rozchodili vypínače a světla s Casambi, nepotřebujete žádný "bridge" jako u svítidel Philips hue. Ke spárování svítidla s vypínačem vám stačí jenom mobilní aplikace Casambi. 

A výběr svítidel, která budete moci takto na dálku ovládat, se vám rozšiřuje o všechny značky, které jedou na Casambi.

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language