Univerzální řídicí jednotka motorů UMC100.3

Inteligentní řízení motorů

Inteligentní řídicí jednotky motorů společnosti ABB disponují funkcemi ochrany motorů, řízení motorů, komunikace s provozními sběrnicemi a sítěmi Ethernet a diagnostiky závad.

Hlavní výhody

  • jednodušší zapojení: úspora času i nákladů 
  • rychlá výměna -> úspora času, zkrácení prostojů
  • úspora času při uvádění do provozu

Vlastnosti

  • max. střídavé napětí motoru 1 000 V
  • pro jednofázové i třífázové motory
  • jmenovitý proud motoru 0,24 až 63 A, bez příslušenství 
  • třídy vypínacího proudu 5, 10, 20, 30, 40 podle normy EN/IEC 60947-4-1
  • flexibilní montáž komunikačních rozhraní
  • připojení k obvodu standardní provozní sběrnice
2CDC255004S0014

Produkty a dokumenty

Produkty
Dokumenty
Loading documents

Kontaktujte nás

Select region / language