Manuální motorové spouštěče

Ucelená koncepce ochrany motorů.

Manuální motorové spouštěče jsou elektromechanická ochranná zařízení pro silové obvody. Používají se zejména k ručnímu zapínání/vypínání motorů a k zajišťování bezpojistkové ochrany proti zkratu, přetížení a výpadkům fází. Bezpojistková ochrana šetří náklady a prostor a zajišťuje rychlou odezvu při zkratovém stavu, protože dokáže vypnout motor do několika milisekund. Spouštěče se používají v sestavách společně se stykači.

Hlavní výhody

  • optimalizované příslušenství (pomocné kontakty, signální kontakty, přepěťové ochrany a podpěťové vypínače) pro řadu MS1xx a MO1xx

  • kompaktní konstrukce
  • efektivní plánování a instalace výborně zapadají do produktové řady stykačů ABB
  • jednoduché způsoby připojování umožňují vytvořit elektrická a mechanická zapojení přímých motorových spouštěčů
  • méně provozních prostojů díky ochraně motorů a nižšímu počtu případů vyhledávání závad 
  • omezení nákladů na údržbu díky ochraně motorů

Vlastnosti

  • ruční ovládání a ochrana proti zkratu a přetížení
  • nastavitelné proudové rozsahy pro ochranu proti přetížení a magnetický vypínací mechanismus
  • funkce odpojení
  • teplotní kompenzace
  • dálkové ovládání pomocí podpěťových vypínačů nebo přepěťové ochrany
  • zkratová odolnost až 100 kA
motorprotection

Produkty a dokumenty

Kontaktujte nás

Select region / language