Kompaktní a efektivní způsob spínání stejnosměrných proudů
Stykače řady GA a GAF jsou konstruovány speciálně pro spínání stejnosměrných obvodů s napětím do 1 500 V. Jedná se o jednu z nejkompaktnějších produktových řad na trhu s účinným přerušením stejnosměrných proudů. Ke spínání stejnosměrných napětí do 850 V lze použít také naši řadu standardních stykačů AF.
Výhody
- kompaktní a moderní konstrukce
- schválení podle norem IEC a UL
- globální podpora a možnost používat výrobky celosvětově
- spolehlivost v jakékoli síti
Vlastnosti
- až do 1 050 A, 1 500 V DC-PV3 pro fotovoltaické aplikace
- až do 2 050 A, 1 000 V DC-1
- stykače GAF jsou založeny na dobře vyzkoušené technologii stykačů AF
- široký rozsah řídicího napětí (např. 100–250 V AC/DC)
- vstup pro signál z programovatelné řídicí jednotky (PLC), 24 V DC, 100 mA
- vestavěný odrušovací člen