Prázdné rozváděčové skříně System pro E power

Vytvořte si rozváděč přesně podle svých představ

Prázdné rozvaděčové skříně System pro E power

Prázdné skříně System pro E power (SPEP) vám dávají volnost při návrhu i realizaci. Využijete je pro jednoduché aplikace i jako robustní základ pro komplexní systém. Snadno skříň přizpůsobíte konkrétnímu projektu. Kdykoliv ji rozšíříte nebo upravíte podle aktuálních potřeb.

Můžete je využít jako základ pro hlavní i podružné rozváděče v průmyslu, komerčních budovách, infrastruktuře i energetice. Jsou vhodné pro projektanty, montážní firmy i koncové zákazníky, kteří chtějí mít řešení pod kontrolou. 

1

Proč si vybrat prázdné skříně SPEP?

  • Maximální flexibilita 
    Vyberete si z různých výšek, šířek a hloubek. Skříně SPEP jsou navrženy tak, abyste je mohli snadno přizpůsobit konkrétnímu projektu a kdykoliv rozšířit nebo upravit podle aktuálních potřeb.
  • Kvalita a bezpečnost 
    Skříně splňují nejpřísnější normy (IEC 62208), jsou typově zkoušené a certifikované. Získáte jistotu dlouhé životnosti, vysoké mechanické odolnosti a bezpečnosti pro obsluhu i zařízení.
  • Jednoduchá montáž a údržba
    Modulární konstrukce a promyšlené detaily vám usnadní instalaci i budoucí servis. Skříně jsou připraveny pro rychlou montáž přístrojů, kabeláže i příslušenství.
  • Kompatibilita s ABB výrobky
    Prázdné skříně SPEP jsou plně kompatibilní s přístroji ABB i s dalšími systémy (např. CombiLine N). Můžete je využít jako základ pro hlavní i podružné rozváděče.

Technická specifikace

ParametrHodnota / Rozsah
Výška (bez soklu)1900 / 2200 mm
Šířka350 / 600 / 850 / 1100 / 1350 mm 
Hloubka400 / 600 / 800 mm 
Stupeň krytí (IP)IP30, IP40, IP54, IP55
Stupeň mechanické odolnosti (IK)IK10 (plné dveře), IK09 (sklo)
Provozní teplota-5 °C až +40 °C
NormyIEC 62208
CertifikaceLOVAG 

 

Navrhněte si rozváděč přesně podle svých představ

V ABB e-Configure Enclosures, který je součástí platformy ABB PartnerHub, zadáte základní parametry a během pár minut získáte výkresy i kusovníky. Nemusíte čekat na zdlouhavé kalkulace ani složitě komunikovat s dodavateli. Vše zvládnete sami, kdykoliv potřebujete. Ať už jste projektant, montážní firma nebo technik, ušetříte čas, minimalizujete riziko chyb a máte jistotu, že vaše řešení bude odpovídat aktuálním požadavkům projektu i všem technickým a bezpečnostním normám.

Vyzkoušejte to!

Jak snadné může být plánování rozváděče s ABB e-Configure Enclosures na PartnerHubu.

Jít do ABB PartnerHub

Odpovídáme na vaše otázky

Pro koho jsou prázdné skříně SPEP určeny? 
Pro každého, kdo potřebuje univerzální základ pro vlastní rozváděčové řešení – od projektantů přes montážní firmy až po koncové zákazníky. 

Lze skříně SPEP kombinovat s CombiLine N? 
Ano, skříně SPEP jsou plně kompatibilní s moduly CombiLine N i s dalšími ABB systémy. 

Jaké jsou možnosti rozšíření? 
Díky modulární konstrukci můžete kdykoliv přidat další pole, změnit konfiguraci nebo rozšířit systém podle aktuálních potřeb. 

Jaké jsou možnosti spojování a rozšiřování skříní? 
Systém SPEP umožňuje spojování skříní vedle sebe i zády k sobě pomocí speciálních spojovacích sad. K dispozici jsou také rohové spojovací prvky a příslušenství pro manipulaci (závěsná oka, výztuhy). 

Jaké jsou doporučené podmínky instalace a údržby? 
Skříně jsou určeny pro vnitřní instalaci, doporučená okolní teplota je -5 °C až +40 °C. Pro správnou funkci a dlouhou životnost je nutné dodržet instalační a údržbové pokyny výrobce, včetně pravidelné kontroly dotažení spojů, čistoty a označení obvodů. Podrobné instrukce najdete v katalogu. 

Máte ke skříním SPEP konfigurátor? 
Ano, ABB nabízí online konfigurátor e-Configure Enclosures, který je součástí platformy ABB PartnerHub. 

Dokumenty ke stažení

Kontaktujte nás

Napište nám

Pošlete nám svoji poptávku a my se vám ozveme.

Kontaktujte nás

Najděte partnera

Rychle najděte partnera pro spolupráci.

Hledat
Select region / language