Rear Busbar System

Rozváděče, které rostou s vašimi potřebami

Rear Busbar rozvaděčové skříně System pro E power

System pro E Power Rear Busbar System (RBBS) přináší jistotu spolehlivého a bezpečného provozu hlavních rozváděčů s proudem až 6300 A a zkratovou odolností
do 150 kA.

Díky modulární konstrukci snadno rozšíříte kapacitu podle aktuálních potřeb, optimalizujete prostor a zjednodušíte instalaci i údržbu. Ověřená kvalita podle nejpřísnějších norem IEC 61439 vám umožní soustředit se na svůj byznys bez starostí o bezpečnost nebo budoucí rozvoj. Systém šetří čas, snižuje náklady a umožňuje rychle reagovat na změny v každém průmyslovém nebo komerčním projektu.

System pro E power - Rear Busbar system _01

Pro koho je System pro E Power RBBS určen?

Systém RBBS je určen pro proškolené a certifikované partnery ABB, kteří potřebují maximální flexibilitu a široké možnosti konfigurace. Pro ostatní zákazníky jsou k dispozici prázdné skříně a systém 185 mm, které lze využít bez nutnosti certifikace. 

Proč použít System pro E Power Rear Busbar System?

1. Bezpečnost a spolehlivost provozu 

Ověření dle IEC 61439-1/2, IEC 62208 a IEC TR 61641 
Splníte všechny legislativní a bezpečnostní požadavky bez složitého ověřování. Snížíte riziko poruch a reklamací na minimum a posílíte důvěru koncového zákazníka.

Možnosti oddělení až do formy 4b
Zvýšíte bezpečnost obsluhy a minimalizujete riziko šíření obloukového zkratu mezi sekcemi. Chráníte osoby i zařízení.

2. Výkon a flexibilita

Jmenovitý proud až 6300 A, zkratová odolnost až 150 kA
Bez obav zvládnete i ty nejnáročnější aplikace a vysoké zkratové proudy. Získáte jistotu bezpečného provozu i v kritických situacích.
Modularita a variabilita provedení
Přizpůsobíte rozváděč přesně svým potřebám, snadno rozšíříte nebo změníte konfiguraci podle vývoje projektu. Ušetříte místo i náklady na budoucí úpravy.

3. Efektivita a jednoduchost

Rychlá a bezpečná montáž
Zkrátíte dobu instalace a snížíte náklady na montáž i údržbu. Systém je navržen pro jednoduchou manipulaci a snadné rozšíření.
Vysoká energetická účinnost a optimalizace prostoru
Ušetříte místo v rozvodně a snížíte provozní náklady díky efektivnímu chlazení a kompaktnímu designu.

4. Kompatibilita a servis

Kompatibilita s přístroji ABB
Získáte plně integrované řešení s jističovými řadami Emax, Tmax XT, InLine II, SlimLine XRG a dalšími. Usnadníte si návrh i servis.
Široké možnosti připojení a konfigurace přípojnic
Optimalizujete vedení kabelů a připojení podle konkrétní aplikace. Zjednodušíte návrh i budoucí servisní zásahy. 

Piktogram vibrace nebo třesení
Odolnost proti zemětřesení a vibracím

Systém RBBS je testován na odolnost proti zemětřesení až do 0,75 g (dle IEEE Std 693 a IEC 60068). Díky tomu získáváte jistotu provozu i v oblastech s vyšším seizmickým rizikem nebo v náročných průmyslových aplikacích. Vaše technologie zůstane v bezpečí i při mimořádných událostech.

Piktogram bezpečnosti - hlava v přilbě
Ochrana proti obloukovému zkratu

System pro E Power RBBS umožňuje konfiguraci s pasivní ochranou proti obloukovému zkratu dle IEC TR 61641. Minimalizujete tak riziko šíření oblouku mezi sekcemi rozváděče a chráníte nejen zařízení, ale především obsluhu. Bezpečnostní standardy ABB vám dávají klid i při nečekaných událostech.

Piktogram recyklování
Ekologická odpovědnost a recyklovatelnost

Záleží nám na budoucnosti. Rozváděče RBBS jsou navrženy s důrazem na ekologii –
až 98 % použitých materiálů lze recyklovat. Volbou ABB podporujete udržitelná řešení a snižujete ekologickou stopu svého projektu.

Technická specifikace

ParametrHodnota / Rozsah
Jmenovitý proud (In) až 6300 A 
Zkratová odolnost (Icw, 1s) až 150 kA 
Jmenovité pracovní napětí (Ue) 415 V AC / 690 V AC 
Jmenovité izolační napětí (Ui) 1000 V AC / 1500 V DC 
Jmenovitá impulzní odolnost (Uimp) 8 kV / 12 kV 
Stupeň krytí (IP) IP30, IP31, IP40, IP41 (volitelně IP54/IP55) 
Stupeň mechanické odolnosti (IK) IK10 (plné dveře), IK09 (skleněné dveře) 
Antiseismická odolnost až 0,75 g (dle IEEE Std 693, IEC 60068) 
Provozní teplota -5 °C až +40 °C 
Výška (bez soklu) 1800 / 2100 / 2200 mm 
Šířka 350 – 1350 mm 
Hloubka 600 / 800 / 1000 mm 
Formy oddělení až do formy 4b 
Normy IEC 61439-1/2, IEC TR 61641, IEC 62208 
Certifikace LOVAG, ACAE, ASTA, UL, CSA, lodní registry 

 

Jaké jsou možnosti dodání skříní?

  • flatpack – jednotlivé díly balené samostatně – vhodné pro vlastní montáž
  • částečně sestavené – základní konstrukce je připravena, zbytek pro volnou montáž (typicky panely)
  • sestavené bez měděných přípojnic
  • sestavené s měděnými přípojnicemi 

Navrhněte si rozváděč přesně podle svých představ

V ABB e-Configure Enclosures, který je součástí platformy ABB PartnerHub, zadáte základní parametry a během pár minut získáte výkresy i kusovníky. Nemusíte čekat na zdlouhavé kalkulace ani složitě komunikovat s dodavateli. Vše zvládnete sami, kdykoliv potřebujete. Ať už jste projektant, montážní firma nebo technik, ušetříte čas, minimalizujete riziko chyb a máte jistotu, že vaše řešení bude odpovídat aktuálním požadavkům projektu i všem technickým a bezpečnostním normám.

Vyzkoušejte to!

Vyzkoušejte, jak snadné může být plánování rozváděče s ABB e-Configure Enclosures na PartnerHubu.

Jít do ABB PartnerHub

Odpovídáme na vaše otázky

Kdo může System pro E Power RBBS instalovat? 
Kompletní systém RBBS mohou instalovat pouze proškolení a certifikovaní partneři ABB, kteří mají potřebné znalosti a přístup ke konfiguraci i montáži všech částí systému. Pro ostatní zákazníky jsou k dispozici prázdné skříně a systém 185 mm, které lze využít bez nutnosti certifikace. 

 Jak se mohu stát certifikovaným partnerem ABB pro systém RBBS? Abyste se mohli stát certifikovaným partnerem ABB pro montáž systému System pro E Power RBBS, je potřeba uzavřít partnerskou smlouvu s ABB a úspěšně absolvovat odborné školení. Po podpisu smlouvy a proškolení pracovníků získáte certifikát partnera, přístup ke konfiguračnímu softwaru ABB a technické podpoře. ABB také poskytuje pravidelná navazující školení a podporu při realizaci projektů. Každý partner je povinen provádět závěrečnou kusovou zkoušku každé sestavy rozváděče dle normy IEC 61439 a vést o tom písemný protokol. Podrobnosti a aktuální podmínky vám sdělí obchodní zástupce ABB. 

Jaká je skutečná přidaná hodnota anti-seismické odolnosti RBBS? RBBS je testován na odolnost až 0,75 g podle nejpřísnějších mezinárodních norem. Vaše rozváděče zůstanou bezpečně v provozu i při zemětřesení nebo silných vibracích, což je klíčové pro kritickou infrastrukturu, nemocnice nebo průmyslové provozy. 

Jak funguje ochrana proti obloukovému zkratu a proč je důležitá? 
Díky možnosti konfigurace podle IEC TR 61641 je RBBS schopen minimalizovat riziko šíření obloukového zkratu mezi sekcemi. Tím chráníte nejen zařízení, ale především obsluhu a snižujete riziko dlouhých odstávek i nákladných oprav. 

Je RBBS vhodný i pro projekty, kde je kladen důraz na ekologii? 
Ano, RBBS je navržen s ohledem na udržitelnost – až 98 % materiálů lze recyklovat.  

Jaké jsou možnosti rozšíření nebo úprav rozváděče v budoucnu? 
Díky modulární konstrukci můžete RBBS kdykoliv rozšířit nebo upravit podle aktuálních potřeb provozu, a to bez složitých zásahů nebo dlouhých odstávek. 

Produkty a dokumenty

Kontaktujte nás

Napište nám

Pošlete nám svoji poptávku a my se vám ozveme.

Kontaktujte nás

Najděte partnera

Rychle najděte partnera pro spolupráci.

Hledat
Select region / language