Výrobky a systémy nízkého napětí / Nabídka produktů nízkého napětí A-Z / Výkonové jištění / Emax 2 / Efektivita a kontrola

Efektivita a kontrola

Energie pro případ potřeby.

SACE Emax 2 vzduchové jističe až do 6 300 A byly navrženy tak, aby zvyšovaly účinnost všech zařízení: od průmyslových a námořních aplikací až po tradiční a obnovitelné zdroje energie, budovy, datová centra a nákupní centra. Spolehlivá ochrana a kompetentní systémy.

Regulátor výkonu

Exkluzivní funkce regulátoru výkonu, která je k dispozici u nových jističů SACE Emax 2, sleduje výkon řízený jističem a udržuje jej pod limitem nastaveným uživatelem. V důsledku tohoto efektivnějšího využití může být vrchol spotřebované energie omezen, což umožňuje šetření nákladů za energii.

Regulátor výkonu, patentovaný společností ABB, odpojí  neprioritní nástroje, jako jsou například nabíjecí stanice elektrických vozidel, v době, kdy je třeba respektovat limity spotřeby, a opět je připojí, jakmile to bude vhodné. V případě potřeby automaticky aktivuje pomocné napájecí zdroje, např. generátorové sestavy. Nevyžaduje se žádný monitorovací systém: stačí nastavit požadovaný limit zatížení na Emax 2, který může řídit jistič nacházející se po proudu, i když není vybaven měřicí funkcí. U zařízení, která jsou již vybavena systémem řízení spotřeby energie, lze také na dálku omezit zátěž.

Ekip Touch


Jističe SACE Emax 2 jsou vybaveny novou generací ochranných spínačů, které lze snadno programovat a číst. Jednotky Ekip Touch měří výkon a energii s přesností a ukládají nejnovější poplachy, události a měření, aby se zabránilo případným chybám při instalaci nebo výpadku.

 

Analyzátor sítě

Na žádost je také dostupné funkce analyzátoru sítě. Tato funkce řídí kvalitu absorbovaného výkonu v reálném čase s extrémní přesností.

Nové nástroje Ekip Touch a Hi Touch ve verzích G zahrnují všechny funkce ochranného rozvaděče generátoru a nabízejí řešení pro bezpečné řízení, které je připraveno k použití.
Nejsou vyžadována žádná externí zařízení, instalace a inspekce.

emax2_connectivity_02
Select region / language