E-Design ke stažení

Představujeme vám pomocníka při přípravě projektů - software e-Design. Díky novému vzhledu a řadě optimalizovaných funkcí snížíme váš čas na návrh elektrických systémů na minimum. Jednoduchá práce s kategoriemi a filtry vám umožní si vybrat přístroj jednoduše a přesně dle vašich požadavků.

Pro správné nainstalování softwaru je potřeba splnit několik systémových požadavků.

Software jen navržen pro systémy:

  • Windows 10 (stolní počítač)
  • Windows 8.1 (stolní počítač)
  • Windows 8 (stolní počítač)
  • Windows 7 SP1
  • Windows Vista SP2

Budete potřebovat prostor na disku:

  • CPU: 32 bit  (x86) nebo 64 bit (x64)  1 GHz
  • RAM: 2 GB (32 bit) nebo 3 GB (64 bit)
  • Hard disk: 3 GB volného místa

Nepovinné požadavky:

  • Microsoft .NET Framework 4.6.1
  • Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package
  • Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package

Kontaktujte nás