TruONETM nabízí intenzivní péči o zdroje napájení

GettyImages-559537447_super_reduced-600
Světově první skutečný automatický přepínač napájecích zdrojů pro nemocnice

Bezpečnost a ochrana

V nouzových situacích umožňuje TruONETM ruční ovládání  - dokonce pod zátěží  - aniž by bylo třeba otevřít dveře rozváděče, pokud je jednotka rozhraní člověk-stroj (jednotka HMI) umístěna na těle přepínače. Jednotku HMI je možné od těla přepínače oddělit a namontovat ji na dveře běžné rozváděčové skříně, přičemž je s tělem přepínače propojena jediným datovým kabelem. Konstruktérům rozváděčů tak dává větší flexibilitu při návrhu. Co je však nejdůležitější, nehrozí zavlečení nebezpečného napětí na dveře rozváděče. Tím se sníží riziko zranění obsluhy v důsledku poruchy.

Prohlédněte si, jak je možné v naléhavých situacích ovládat TruONE manuálně a okamžitě tak obnovit napájení: Odkaz na YouTube


Nepřerušený provoz

TruONE je vybaven funkcemi prediktivní údržby, autodiagnostikou a kriticky důležitými moduly, které si zákazník může vyměnit sám. Tím se zjednoduší servis a výrazně zkrátí doby výpadků a sníží náklady na servis/údržbu.


Optimální rozhraní

Cloudová konektivita TruONE je zajištěna prostřednictvím řídicího systému ABB Ability™ Electrical Distribution Control System (EDCS). ABB Ability zjednodušuje implementaci a používání TruONE při koordinaci spolupráce s dalšími přístroji a zařízeními ABB. Nabízí jedno společné uživatelské rozhraní a jedno společné softwarové prostředí.

Modulární konektivita využívající sedm různých komunikačních protokolů, což představuje mimořádné možnosti na současném trhu, je zárukou snadné instalace a širokých možností spojení nyní i v dalekém budoucnu.

Získejte další infomrace a ABB AbilityTM EDCS
Picture1

Nástroje a podpora

Kontaktujte nás

Select region / language