Zajistěte si bezkonkurenční konektivitu, spolehlivost a bezpečnost. 

GettyImages-554996387_super_reduced

Více energie pro Vás

Pokud projektujete TruONETM, přinášíte svým zákazníkům větší spolehlivost a usnadňujete jejich práci. Elektromontéři díky jednovodičovému propojení urychlí a zjednoduší svoji práci, správci provozních souborů mohou zefektivnit své služby a každý si díky vynikající funkci přepínače může oddechnout a odpočinout.


Bezpečnost a ochrana
V nouzových situacích umožňuje TruONETM ruční ovládání – dokonce pod zátěží – aniž by bylo třeba otevřít dveře rozváděče, pokud je jednotka rozhraní člověk-stroj (jednotka HMI) umístěna na těle přepínače. Jednotku HMI je možné od těla přepínače oddělit a namontovat ji na dveře běžné rozváděčové skříně, přičemž je s tělem přepínače propojena jediným datovým kabelem. Konstruktérům rozváděčů tak dává větší flexibilitu při návrhu. Co je však nejdůležitější, nehrozí zavlečení nebezpečného napětí na dveře rozváděče. Tím se sníží riziko zranění obsluhy v důsledku poruchy.

Prohlédněte si, jak je možné v naléhavých situacích ovládat TruONE manuálně a okamžitě tak obnovit napájení: YouTube

Nepřerušený provoz
TruONE je vybaven funkcemi prediktivní údržby, autodiagnostikou a kriticky důležitými moduly, které si zákazník může vyměnit sám. Tím se zjednoduší servis a výrazně zkrátí doby výpadků a sníží náklady na servis/údržbu.

Optimální rozhraní
Cloudová konektivita TruONE je zajištěna prostřednictvím řídicího systému ABB Ability™ Electrical Distribution Control System (EDCS). ABB Ability zjednodušuje implementaci a používání TruONE při koordinaci spolupráce s dalšími přístroji a zařízeními ABB. Nabízí jedno společné uživatelské rozhraní a jedno společné softwarové prostředí. Modulární konektivita využívající sedm různých komunikačních protokolů, což představuje mimořádné možnosti na současném trhu, je zárukou snadné instalace a širokých možností spojení nyní i v dalekém budoucnu.

Získejte více informací o ABB AbilityTM EDCS.

Spolehlivost i při extrémních podmínkách
TruONE™ je jediným automatickým přepínačem (ATS), který je schopen zaručit bezpečný a spolehlivý provoz i při dramatickém kolísání teploty (-25–+70°C) a napětí (200–480 V AC, tolerance +/-20%), a šíří tolerance u vibrací (podle IEC 60068-2-6) a rázů (podle IEC 60068-2-27). TruONE™ je skutečně odolný vůči zkratům, je schopen snést prvotní náraz zkratovým proudem a zůstat plně v provozu i potom, co byl vystaven působení i nejnebezpečnějších zkratových jevů.
Místní provozní podmínky se mohou měnit vlivem neočekávaných situací, avšak výkonnost TruONE™ se nemění.
Picture1

Nástroje & podpora

Select region / language