Ušetřete čas při výrobě rozváděčů

oems_reduced

TruONETM nahrazuje tradiční ATS sestavený z jednotlivých komponentů jedním spolehlivým přístrojem

Výrobci rozváděčů si nyní můžou zjednodušit instalaci a zvýšit spolehlivost automatického přepínače použitím TruONETM, který je skutečně prvním ATS na světě, sestávajícím z přepínače, záskokové jednotky a všech propojení v jednom kompaktním celku.

Snadná instalace – zkrácení instalačních časů až o 80%.

Proč ztrácet čas sestavováním automatického přepínače z mnoha komponent, připojovat k němu až 20 různých vodičů, nemluvě o dalším vynaloženém čase na testování takové sestavy a zapojení? TruONE™ je první automatický přepínač, který sdružuje všechny komponenty do jediného celku včetně záskokové jednotky s ovládacím rozhraním člověk-stroj (HMI). Tuto jednotku je možné od těla přepínače oddělit a namontovat ji na dveře běžné rozváděčové skříně, přičemž je s tělem přepínače propojena jediným datovým kabelem.

Na YouTube si můžete prohlédnout všechny instalační možnosti rozhraní člověk-stroj (HMI) svého TruONE.

Urychlete svůj projekt – zkraťte dobu programování o 80%.

Nyní můžete ještě více urychlit svůj projekt díky automatickým schopnostem TruONE při uvádění do provozu. Ze svého PC si můžete stáhnout do TruONE předem sestavené konfigurační soubory, minimalizovat tak lidské chyby a zkrátit dobu programování o 80%.


Nepřerušený provoz

TruONE je vybaven funkcemi prediktivní údržby, autodiagnostikou a kriticky důležitými moduly, které si zákazník může vyměnit sám. Tím se zjednoduší servis a výrazně zkrátí doby výpadků a sníží náklady na servis/údržbu.


Globální dostupnost

S cílem snížit počet různých projektových řešení vyhovuje TruONE normám IEC/UL/GB. Globální podpora je vždy k dispozici v okamžiku, kdy je potřebná. 


Optimalizovaná logistika

TruONE je možno použít v širokém rozsahu provozních napětí, od 200 V AC do 480 VAC (tolerance +/- 20%). Výrobci dieselgenerátorů a rozváděčů pak nemusí udržovat na skladě nejrůznější typy ATS, mohou si snížit objem pohotovostních skladových zásob a ušetřit prostor ve skladu.


Úspora prostoru

TruONE je možno doplnit příslušenstvím, které se formou násuvných modulů zabuduje do ATS buď u výrobce, nebo v terénu. Nepotřebujete tedy žádný další prostor navíc v rozváděči a i v případě specializovaných zákaznických potřeb můžete použít standardní rozváděčové skříně.

Veškeré příslušenství, které je možno využít při instalaci TruONE, si můžete prohlédnout na  YouTube

Picture1

Nástroje & podpora

Kontaktujte nás

Select region / language