Softstartéry PSTX

Spolehlivá ochrana a maximální výkon pro vaše motory

S pomocí PSTX softstartéru zajistíte motoru dlouhou životnost a bezproblémovou funkčnost při maximálním výkonu. Spolehlivě ochráníte motor i proti zemnímu spojení a přepětí/podpětí, snížíte spotřebu energie, budete efektivně ovládat rozběh a doběh motoru.

Softstartery PSTX

S čím vám softstartéry PSTX pomohou?

feature2 copy
Zajistíte spolehlivost motoru

Softstartér PSTX vám zajistí kompletní ochranu motoru v jediném praktickém zařízení. Lehce si poradí se zátěží i s výkyvy v síti. Díky možnosti připojit snímač PT100, ochraně proti zemnímu spojení a přepětí/podpětí, v kombinaci s dalšími funkcemi je váš motor chráněn lépe než kdykoli předtím. Softstartér PSTX nabízí tři typy proudového omezení: standardní, duální a proudovou rampu. S jejich pomocí můžete plně kontrolovat motor během rozběhu a bez obav jej provozovat i v sítích s nižší zatížitelností.

feature4_pump
Zlepšíte účinnost instalace

Zabudovaný bypass stykač vám ušetří čas i energii. Jakmile motor dosáhne plné rychlosti, softstartér PSTX automaticky přepne na bypass (přemosťovací stykač), což vám sníží spotřebu energie a eliminuje přebytečné teplo. Bypass stykač je přímo součástí softstartéru PSTX, takže instalace je rychlá a snadná, a navíc ušetříte prostor v rozváděči.

Jednoduchá instalace
Z vaší aplikace dostanete maximum

PSTX je vybaven funkcemi, které zlepšují výkon aplikace. Například řízení točivého momentu umožňuje efektivní rozběh a doběh motoru čerpadla. Další funkcí je čištění čerpadel, které obrácením směru proudění média čistí potrubí a prodlužuje životnost čerpadla.

Klíčové vlastnosti softstartéru PSTX

  • Velký rozsah provozních proudů od 30 až do 1250 A (zapojení do trojúhelníku 2160 A).
  • Provozní napětí 208 až 690 V AC.
  • Řídicí deska s napětím 100 až 250 V, 50/60 Hz.
  • Grafický displej a 17 jazykových verzí pro snadné nastavování a provoz.
  • Odpojitelná klávesnice v IP66 pro venkovní použití.
  • Analogový výstup pro měření proudu, napětí, účiníku atd.
  • Zabudovaný Modbus RTU a podpora dalších hlavních komunikačních protokolů.
Na co se hodí softstartér PSTX

Jak softstartér PSTX vypadá z venku?

Jak vypadá softstartér PSTX
  1. Softstartér PSTX je navržen tak, že spolehlivě funguje i v náročných podmínkách, jako je řízení rozběhu odstředivých ventilátorů, pohonů válcovacích stolic a míchačů.

  2. PSTX umožňuje pomalý posuv krokováním dopředu a zpět, což vám usnadní přesně ovládat pásové dopravníky a jeřáby.

  3. Funkce řízení točivého momentu zajišťuje nejlepší možné zastavení čerpadel bez vzniku hydraulických rázů a dynamických tlakových špiček.

  4. Přehledný displej vám ušetří čas při nastavování i během provozu softstartéru. Odpojitelná klávesnice je standardní součástí všech softstartérů PSTX, má krytí IP66 a třídu ochrany 4x pro instalaci ve venkovním prostředí. Využijete ji hlavně v náročných podmínkách.

  5. Deska plošných spojů PCB s ochrannou vrstvou chrání před prachem, vlhkostí a korozní atmosférou.

Technická specifikace

Jmenovitý provozní proud: 30 A... 1250 A (zapojení do trojúhelníku: 2160 A)
Provozní napětí: 208 V... 600 V, 208 V... 690 V
Ovládací napětí: 100... 250 V AC, 50/60 Hz
Velikost rámu: A, B, C, D, E, F
Elektrické velikosti: 19
Komunikační protokoly: Modbus RTU, Profibus, Profinet, Ethercat, BACnet, Ethernet, DeviceNet, Anybus
Certifikáty: CE, cULus, CCC, EAC, ANCE. C-tick, KC
Schválení: ABS, DNV, Lloyd’s register, CCS, PRS, Class NK

Pomůžeme vám najít to pravé řešení

Při výběru správného softstartéru nebo konfigurace pro spouštění motoru vám rádi poradíme. Navrhneme vám kompletní řešení, od motorových spouštěčů, přes ochrany, až po poslední propojky.

Neztrácejte čas, kontaktujte našeho smluvního partnera pro softstartéry, a zjistěte, jak můžeme zvýšit efektivitu a spolehlivost vašich motorových aplikací!

Vyhledávání produktů a dokumentů

Produkty
Dokumenty ke stažení
Loading documents

Jak jednoduše softstartér PSTX nastavíte?

Displej a ovládací panel softstartéru PSTX

PSTX má nastavitelnou obrazovku. Máte možnost zvolit si ze 17 komunikačních jazyků. Navolíte si i typ zobrazovaných informací o stavu softstartéru a motoru, případně skryjete ty informace, které pro vás nemají význam.

Ovládání vám usnadní velký grafický displej se zabudovaným asistentem. Uživatelské rozhraní je podobné ostatním ABB zařízením, takže práce v terénu bude jednodušší.

Standardní součástí přístroje je odpojitelná klávesnice. Můžete ji upevnit do dveří rozváděče, což vám umožní číst stavové informace bez přerušení procesu.

Užitečné nástroje

Kontaktujte nás

Select region / language