Nástroje pro výpočet oteplení rozváděče a posouzení shody dle norem IEC 61439

Detailní pohled na mužskou ruku ovládající notebook při výpočtu oteplení rozváděče

Výpočet oteplení

Výpočet oteplení rozváděče je nedílnou součástí jeho posouzení, které musíte mít pro uvedení výrobku na trh.

Oteplení vypočítáte snadno s pomocí tohoto excelovského nástroje, který obsahuje databázi vybraných modulárních přístrojů a rozvodnic. Pro jednotlivé přístroje jsou v něm uvedeny jejich parametry včetně ztrátového výkonu a obdobně pro rozvodnice je uveden vyzářitelný ztrátový výkon.

Můžete v něm v textové podobě realizovat zapojení a propočítat si různé varianty oteplení v závislosti na skutečném proudu, procházejícím jednotlivými větvemi zapojení.

Následně vyberete ze seznamu výrobků rozvodnici s vyhovujícím vyzářitelným ztrátovým výkonem, a tím je splněna podmínka vyhovujícího oteplení rozváděče.

V databázi přístrojů a rozvodnic jsou uvedeny pouze přístroje ABB. Můžete však si přidat do přehledů i přístroje jiných výrobců, pokud k nim máte potřebné informace.

Nevíte si rady?

Potřebujete názorně ukázat, jak s nástrojem pracovat? Podívejte se na záznam z webináře.

(Video 31:58)

Pustit záznam z webináře

Posouzení shody rozváděče dle ČSN EN IEC 61439-1, ed. 3 a ČSN EN 61439-3

Pro posouzení shody výrobku ve smyslu NV č. 118/2016 Sb. použijte naši jednoduchou šablonu. Obsahuje 6 samostatných listů a pro posouzení shody je potřeba všechny vyplnit:

  1. Charakteristika rozhraní: Charakteristiky rozváděče musí zajišťovat kompatibilitu se jmenovitými hodnotami obvodů, k nimž je připojen a s podmínkami instalace a musí být stanoveny výrobcem rozváděče.
  2. Ověření návrhu: Zkoušky se musí provádět na reprezentativním vzorku rozváděče. Pokud existuje více metod pro stejné ověření, považují se za ekvivalentní a volba je na výrobci. Přehled možností ověřování je uveden v příloze D normy ČSN EN IEC 61439-1, ed. 3. Ověření musí provádět, nebo na průběh dohlížet, odborně způsobilá osoba.
  3. Kusové ověření: Realizuje se na každém vyrobeném kusu rozváděče odborně způsobilou osobou, nebo za jejího dohledu. Potvrzuje, že rozváděč je bez závad v materiálech a řemeslném provedení a potvrzuje správnou funkci.
  4. EU prohlášení o shodě: Vydává se na zodpovědnost výrobce. Je povinností výrobce uschovat ho po dobu deseti let od uvedení rozváděče na trh, včetně podpůrné dokumentace pro prokázání shody.
  5. Štítek: Musí být umístěn na vyrobený rozváděč. Navíc nesmí být možnost ho jednoduše odstranit či smazat (doporučujeme permanentní samolepku či zalaminovaný výtisk).
  6. Návod: Doporučujeme ho aktualizovat/doplnit dle aktuálního výrobku a případných požadavků zákazníka (venkovní či vnitřní použití, konkrétní přístrojové vybavení rozváděče atd.).

Kontaktujte nás

Select region / language