SACE Emax 2 - UL

Pro aplikace vyhovující normám UL 1066

E1.2 dosahuje 1 200 A se zkratovou odolností do 65 kA a krátkodobým proudem 50 kA v šířce 400 mm. Je to nejkompaktnější jistič a lze jej instalovat ve vodorovné nebo ve svislé poloze.

E2.2 nabízí jmenovitý proud do 2 000 A, což je nejlepší hodnota ve třídě pro zkraty: zkratovou odolnost do 100 kA a krátkodobé proudy do 85 kA.

E4.2 snáší jmenovitý proud do 3 200 A se zkratovou odolností 200 kA a krátkodobými proudy do 100 kA.

E6.2 je vrcholný model řady se jmenovitým proudem 6 000 A, zkratovou odolností do 200 kA a krátkodobými proudy do 100 kA.

Kontaktujte nás

Select region / language