SACE Tmax T - PV

Pro fotovoltaické aplikace

SACE Tmax T – PV automatické kompaktní jističe a kompaktní odpínače.

Jakmile výkon generovaný fotovoltaickým systémem přesáhne určitou mez a vyžaduje se použití nízkonapěťového spínače, jsou nejlepším řešením kompaktní spínače. Tmax PV se obvykle používají uvnitř kombinované krabice nebo pro odpojení měniče na stejnosměrné straně.

Dle normy IEC 60947-3 nabízí řada Tmax T – PV odpínače pro aplikace do 1 100 V DC. Navíc nabízí možnost rozšíření až na 1 500 V DC pro rostoucí nároky solárních aplikací. Pro odpínače dle IEC jsou k dispozici převáděcí spojky, které zvyšují bezpečnost a snadnost instalací.

Řadu Tmax T – PV dle normy UL 489b završují kompaktní spínače a kompaktní jističe. Řešení s převáděcími spojkami kryje požadavky fotovoltaických instalací do 1 000 V DC.
Fotovoltaická elektrárna v poušti

Kontaktujte nás

Select region / language