e-Design

e-design_header_1183x394[1]

Eine einzige Software Suite statt vier separater Tools

Mit e-Design bietet ABB jetzt eine neue Softwarelösung, die die komplette Planung von elektrotechnischen Anlagen über nur einen Zugang ermöglicht.


Download

Mit dem Download der e-Design Software Suite klären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden.

Hinweis: Falls bei Chrome der Download automatisch abgebrochen wird, klicken Sie bitte auf die drei Erweiterungspunkte im Browser und öffnen Sie über Downloads den Download-Ordner. Dann können Sie direkt auf den Download-Link klicken, sodass der Download startet.


DOWNLOAD E-DESIGN SOFTWARE SUITE


Module

e-Design besteht aus einer einfachen Oberfläche, in der alle benötigten Tools zur Planung vorzufinden sind.

Die folgenden Tools CAT, EDS PowerCon, StriePlan und DOC dienen zur vereinfachten Nutzung der Software.



Weitere Informationen



Select region / language