ABB BIMagic® Designer

Steigerung der Effizienz der Gebäudeplanung

BIMagic® Designer ist unser kostenloses, benutzerfreundliches Building Information Modeling (BIM)-Tool, mit dem Sie ABB-Produkte aus unserem umfassenden, ständig wachsenden BIM-Produktkatalog schnell und sicher in Ihre Projekte integrieren können.

Ihre Vorteile

LightBulb_192x146
Komplexität reduzieren

BIMagic Designer® ermöglicht durch eine einfache Self-Service-Konfiguration ein schnelles und einfaches Auffinden und Integrieren von Produkten in Ihr BIM-Modell.

Service_192x146
Optimale Integration

Durch die vollständige Integration mit der Autodesk Revit® BIM-Software können Sie reale Konfigurationen schnell finden und in Ihr 3D-Modell einfügen.

Operation_192x146
Risiko verringern

Unsere umfassende BIM-Datenstruktur steigert die Entwurfseffizienz und kommt dem gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes zugute – vom Entwurf bis zur Entsorgung.

Collaboration_92x146
Zusammenarbeit

Einfach zu bedienende Toolsets für schnelles und einfaches Planen, Generieren und Teilen von Projekten, wodurch Zeit gespart und Zuverlässigkeit beim Bau gewährleistet wird.

Starten Sie BIMagic® Designer noch heute

BIMagic_Web version
bimagic-designer-revit-plugin-desktop-version

Neuste Produkte und Features


  • BIM-Datei jetzt auch im ifc- und dwg-Format verfügbart
  • Produktinformationen sind jetzt auf der Seite „3D anzeigen“ verfügbar

  • SafeRing - Gasisolierte RMU
  • SafePlus - Gasisolierte Schaltanlagen
  • UniGear 12-17kV 50kA
  • UniGear MCC 50kA
  • UniGear 550mm
  • UniGear 24kV 25kA

BIM@ABB


ABB investiert kontinuierlich in...

  • ... der Erweiterung des BIM-Objektkatalogs 
  • ... der Verbesserung der Qualität von BIM-Objekten nach Kundenanforderungen
  • ... Design- und Konfigurationstools für die BIM-Objekte, die die Verwendung erleichtern

→ Hier zur BIM-Webseite für weitere Informationen

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Manfred_Lindert_400x400_rund


Falls Sie weitere Fragen zum Thema BIM haben oder Feedback zu unseren BIM-Daten geben möchten, steht Ihnen unser Experte gerne zur Verfügung.

Manfred Lindert

eCommerce DACH, ABB Elektrifizierung

Telefon: +49 171 8616817

E-Mail: manfred.lindert@de.abb.com

Select region / language