FLX Module

Gebäudeautomation und Steuerung erweitern

Die Erweiterungsmodule der FLX-Serie (Field Level eXpansion) sind Teil der CBXi- und der CBX-Serien und ermöglichen die Felderweiterung um bis zu 64 Steuerungspunkte.

  • CBX-Serien mit CBX-8R8 und CBX-8R8-Hsind vollständig programmierbar, 16-Punkte, BTL-gelistete BACnet Erweiterte Anwendungssteuerung(B-AAC).
  • CBXi Serien mit CBXi-8R8 und CBXi-8R8-H, vollständig programmierbare BACnet® Gebäudesteuerungen (BTL B-BC), die über ein BACnet IP lokales Netzwerk kommunizieren. Darüber hinaus unterstützen diese Steuerungen das Routing für BACnet MS/TP und die Integration von Modbus® TCP oder Modbus RTU ohne den Einsatz zusätzlicher Gateways.

Hauptfunktionen

  • Erweiterte CBX Serien mit bis zu 64 Steuerungspunkten
  • Die Erweiterungsmodule der FLX-Serien werden über einen einfachen Busanschluss verbunden, der Strom und Kommunikation von der CBX-Steuerung überträgt.
  • Die CBX-Serien können für eine Vielzahl von Anwendungen massgeschneidert werden, indem Strategien erstellt und geändert werden. Dies erfolgt mithilfe von CXproHD Engineering Software.

Hauptvorteile

  • Schnelles und einfaches Ersetzen oder Erweitern von E/A-Punkten, FLX Module lassen sich einfach zusammenstecken, ohne dass der Systemintegrator eine spezielle Verkabelung vorbereiten muss. Bei Bedarf kann jedoch ein Kabel (FLX-RMC) verwendet werden, um die Reichweite der FLX Module von der CBXi oder der CBX-Steuerung auf eine Gesamtentfernung von 30 Meter zu erweitern.
  • Reduziert die Zeit für die Vorkonfiguration von FLX-Erweiterungsmodulen vor Ort über die FLX-Dip-Switch-Adressierungsfunktion; reduziert die Zeit für die Installation vor Ort, vereinfacht die Einrichtung und die Systemprüfungen und verringert die Anforderungen an das Fachwissen für ein Hardware-Upgrade oder eine Erweiterung.


Produktpalette

FLX-8R8-H-ABBCylon
FLX-8R8-H

8 UniPuts mit Relay
8 Universelle Eingänge
Manuelle/Aus/Auto lokale Überschreibfunktion

FLX-8R8-ABBCylon
FLX-8R8

8 UniPuts mit Relay
8 Universelle Eingänge

FLX-4R4-h-ABBCylon
FLX-4R4-H

4 UniPuts mit Relay
4 Universelle Eingänge
Manuelle/Aus/Auto lokale Überschreibfunktion

FLX-4R4-ABBCylon
FLX-4R4

4 UniPuts mit Relay
4 Universelle Eingänge

FLX-16DI-ABBCylon
FLX-16DI

16 Digitale Eingänge

FLX-PS24@3x
FLX-PS24

Spannungsversorgungserweiterung



Produkte und Downloads

Loading documents
Select region / language