FBXi-Serie

Flexibler und leistungsstarker BACnet®-Controller

Die FBXi-Serie bietet BACnet und Modbus IP-Kommunikation in Einem. Integrierter Zwei-Port-Ethernet-Switch setzt eine flexible Topologie um - Daisy Chain, Spanning Tree oder Sternverdrahtung.
 

FBXi-Serie

  • Frei programmierbare und IP-basierte BACnet Controller, BTL-gelistet gemäß B-BC Profil. Gleichzeitige Multiprotokoll-Kommunikation einschließlich BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP und Modbus RTU wird dabei unterstützt.
  • Die Controller der FBXi-Serie basieren auf einer erweiterbaren Plattform und lassen sich mittels den FLX-Modulen aufrüsten.


FBXi-8R8-X96 und FBXi-8R8-H-X96 

  • Mit 8 UniPuts mit Relais und 8 Universaleingängen Onboard.
  • Erweiterbar bis zu 96 Hardwaredatenpunkte.
  • Optional bieten die Controller eine lokale Hand-Off-Auto-Override-Funktion (-H Variante).

FBXi-X256 und FBXi-X48
  • Erweiterbar auf bis zu 256 (X256) bzw. 48 (X48) Hardwaredatenpunkte.

Field Level eXpansion Module

  • Weitere Hardwaredatenpunkte können mittels den Field Level eXpansion-Modulen FLX-8R8, FLX-8R8-H, FLX-4R4, FLX-4R4-H und FLX-16DI flexibel angeschlossen werden. 
  • Schnelles und einfaches Ersetzen oder Erweitern von E/A-Datenpunkten über die FLX-Module ist damit garantiert. Diese lassen sich einfach zusammenstecken, ohne dass der Systemintegrator eine spezielle Verkabelung vorbereiten muss.
    Bei Bedarf können die Module auch abgesetzt installiert werden. Dazu kommen die Verbindungssteckverbinder FLX-RMC zum Einsatz. Die Gerätedistanz beträgt dabei bis zu 30m ohne Netzteil und bis zu 1000m unter zu Hilfenahme des Netzteils FLX-PS24.
  • Die Vorkonfiguration der FLX-Erweiterungsmodule über die FLX-Dip-Switch-Adressierungsfunktion verkürzt die Installationszeit vor Ort, vereinfacht die Einrichtung und Systemüberprüfung.

Produkte und Downloads

Produkte
Downloads
Loading documents
Select region / language