ABB Cylon® MATRIX Serie

Die MATRIX-2 Serie ist die neue ASPECT® Control Engine im einheitlichen DIN-Schienen Format und ersetzt die bewährte Matrix-Serie. IoT-Vernetzung auf Basis HTML5 ist ebenso selbstverständlich, wie die Anbindung an die modernen Gebäudeautomationssysteme von ABB Cylon. Im Einzelnen werden die seriellen Kommunikationsprotokolle wie BACnet®, Modbus, sowie AAMPUP unterstützt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der TCP/IP-Kommunikation mittels der BACnet® IP, Modbus® IP, FT/Net und Cylon Unitron. Die MATRIX-2 wird für flexible Anwendungen in mittelgroßen bis großen Gebäudeprojekten eingesetzt.

Eigenschaften

  • Matrix / Matrix-2 bietet herkömmliche Steuerungsfunktionen wie Alarmierung, Trending, Zeitpläne auf Basis einer leistungsstarken und benutzerdefinierten Programmierung.
  • Darüber hinaus ist die grafische Weboberfläche mit den gängigen Internetbrowsern erreichbar.
  • Das System realisiert Benutzerverwaltung und Logging in einem.
  • Funktionen wie die Anbindung an externe Datenbanken oder die Implementierung von Drittanbieterdiensten (z.B. Wetterdaten, Raumbuchungssysteme) sind realisierbar.
     

Vorteile

  • ABB Cylon ASPECT ist die flexible Gebäudeleittechnik-Lösung für alle Gebäudegrößen weltweit.
  • Einfache Integration und skalierbar, um die Anforderungen von heute und morgen zu erfüllen.
  • Flexible BACnet- und Modbus-Integration.
  • Mobiler Fernzugriff, damit Sie jederzeit und überall die Kontrolle über Ihr Gebäude haben.
  • Anbindung an ABB Abilty™ Building Analyzer.
     
produktauswahltabelle-matrix
Hinweis 1: Die MATRIX-2 unterstützt maximal 2.500 Punkte und 128 Geräteanschlüsse.
Hinweis 2: Feld-Upgrades erfordern eine MAT-LIC-CHG-Lizenz.

Produkte und Downloads

Produkte
Downloads
Loading documents
Select region / language