E-Klips

Mechanische Federstahl-Befestigungssysteme

Schnelle, einfache und zuverlässige Befestigung an Stahlwerk ohne Bohrungen, Schrauben oder Muttern mit den E-Klips™ Federstahl-Befestigungselementen: Ein Hammer, eine Zange, ein Schraubendreher bzw. ein Schraubenschlüssel ist alles, was Sie zur Montage benötigen. Durch die reduzierten Montagezeiten lassen sich wiederum Kostenvorteile generieren.

Hauptanwendungsgebiete sind dabei Kabel, Rohre, Kabel- und Verdrahtungskanäle, Kabelträger, Leuchtkörper, Rohrleitungen sowie abgehängte Decken. 

Verbesserte Montage

Die E-Klips Federstahl-Befestigungssysteme wurden entwickelt, um die Installationszeit zu verringern. Sie sind leicht zu montieren, benötigt wird nur ein Hammer, ein Schraubendreher, ein Schraubschlüssel oder eine Zange.

Höchster Korrosionsschutz

E-Klips Federstahl-Befestigungssysteme sind durch unsere revolutionäre Z600+ Verzinkung geschützt. Diese einzigartige zweifache Schutzbeschichtung sorgt dafür, dass E-Klips Federstahl-Befestigungssysteme für eine sehr lange Nutzungsdauer vor Korrosion geschützt bleiben.

FMRC-Zulassung

Die FMRC-Zulassung gibt an, dass das Produkt von der Factory Mutual Research Corporation (FMRC) für den Einsatz in Gebäuden getestet und zugelassen wurde, für die besondere Brand-und Umweltschutzbestimmungen gelten.

wcm-metal-framing-image

Unser Angebot

Kontakt

Select region / language