Unser Werteversprechen

Maximale Zuverlässigkeit und Leistung

Unser Werkzeug ist robust und langlebig, perfekt abgestimmt auf die Anforderungen des Marktes. Es bietet höchste Funktionalität und eine verbesserte Handhabung sowie Ergonomie.

Komfort und Sicherheit

Dank hochwertigem Design und Materialien genießen Sie maximalen Komfort. Die ergonomische Gestaltung reduziert Ermüdung und minimiert den Kraftaufwand für Hand- und Armmuskulatur. Unnatürliche Gelenkhaltungen gehören der Vergangenheit an, was das Verletzungsrisiko bei langfristiger Nutzung erheblich senkt.

Effizienz und Professionalität

Mit exklusiven Funktionen für eine schnelle Vorbereitung und Verarbeitung erzielen Sie stets professionelle Ergebnisse.

9PAA00000107596_master 9PAA00000107594_master 9PAA00000107595_master

Funktionen und Vorteile

Abschneidemechanismus
360° drehbar
Einstellrad
Abbindekraft
Ersatzklinge
Griff

Abschneidemechanismus

Der Kabelbinder wir bündig am Kopf abgeschnitten, es steht kein scharfkantiger Binderrest hervor - dadurch keine Verletzungsgefahr. Zudem sind die Klingen im Kopf auswechselbar.

Um 360° drehbarer Aufsatz

Bequeme Anwendung des Werkzeuges in jeder Position möglich.

Bequem zugängliches Einstellrad

Zum einstellen der Anzugsspannung. Nach vorne gerichtet für einen leichten Zugang und schnelle Änderungen.

Einstellung einer hohen / niedrigen Abbindekraft

Diese ermöglicht die Auswahl zwischen "hoher Kraft und langem Hub" oder "niedriger Kraft und kurzem Hub".

Ersatzklinge

Durch das einfache und praktische Aufbewahren der Ersatzklinge im Griff, haben SIe immer eine Ersatzklinge zur Hand. (Jedes Werkzeug ist mit einer Ersatzklinge bestückt)

Einstellbare Griffspannweite

Die Grifföffnung ist auf die Handgröße des Benutzers einstellbar.

 

 

Produktvorstellung

Weitere Informationen zu den zwei Ausführungen, der ERG50 und der ERG120, finden Sie auch auf unserem YouTube -Kanal und der Videoreihe Kabelmanagement leicht gemacht!

 

 

Interesse geweckt?

Leihen Sie sich gerne ein kostenloses Muster für Ihr Unternehmen!

Kontaktieren Sie uns!

Select region / language