Ty-Met™ Edelstahlkabelbinder sind die perfekte Lösung, um Kabel unter extremen Bedingungen und in Gefahrenbereichen sowohl in Innen- als auch in Außenbereichen zu installieren. Anwendungsfelder sind beispielsweise Petrochemie und Nahrungsmittelindustrie, Kraftwerke und Bergwerke, Schiffbau, Off-Shore und andere aggressive Umgebungen.


Unsere Ty-Met™ Kabelbinder:

  • Bieten hohe mechanische Festigkeit in Kombination mit chemischer Strapazierfähigkeit und Temperaturbeständigkeit
  • Verfügen über internationale Zulassungen, wie z. B. UL, Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register und Det Norske Veritas
  • Sind in allen Ausführungen für höhere Korrosionsbeständigkeit in Edelstahl der Klasse 316 (Marineklasse) erhältlich
  • Sind in unbeschichteter Ausführung für den Einsatz bei hohen Temperaturen oder in vollständig beschichteter Ausführung mit einer ungiftigen, halogenfreien Beschichtung erhältlich. Sie bieten überragenden Schutz für die Kabel, schützen vor Handverletzungen und bieten eine verbesserte Isolation zwischen unterschiedlichen Materialien
  • Können mit zugehörigen Werkzeugen zum Zuschneiden und Befestigen einfach installiert werden
9IBA246111_masterV2

Ausführungen

 

 

Produktvideo - Ty-Met

Entdecken Sie die herausragenden Eigenschaften von Ty-MetTM in unserem informativen Video und sehen Sie selbst, wie Ty-MetTM von ABB die Standards in Zuverlässigkeit und Haltbarkeit neu definiert.

Produktkatalog

Werfen Sie doch einfach einen Blick in unseren Produktkatalog! Dort finden Sie eine Produktübersicht, detaillierte Produktbeschreibungen und vieles mehr.

Auswahlhilfe

Finden Sie das passende Produkt für Ihre Anwendung! Unsere Auswahlhilfe liefert einen Überblick unseres Kabelbinderportfolios, bei dem Sie die Eigenschaften, Unterschiede und Anwendungsbereiche der verschiedenen Produkte auf einen Blick haben.

Werkzeuge

Interesse geweckt?

Bestellen Sie hier ein kostenloses Muster für Ihr Unternehmen!

Kontakt

Select region / language