Attraverso ABB eFinder ti rendiamo più facile cercare, verificare la disponibilità e acquistare direttamente dalla rete di distributori autorizzati in Italia.• Inventario in tempo reale: Visualizza cosa è disponibile a magazzino e quando è stato aggiornato l'ultima volta. • Partner affidabili: Acquista da distributori ABB verificati con link diretti ai webshop o presso le filiali dei distributori. • Processo semplice: Inserisci semplicemente un codice prodotto, o naviga attraverso il selettore prodotti qui sotto, visualizza la disponibilità o crea la tua lista della spesa, e clicca su "Acquista Ora". Puoi anche inviare una richiesta ai nostri partner di distribuzione autorizzati e saranno pronti a supportare i requisiti del tuo progetto con un servizio esperto e un supporto affidabile. Veloce, Locale, Affidabile: che tu stia cercando prodotti per un progetto o rifornendo il tuo inventario, ABB eFinder ti aiuta a prendere decisioni di acquisto rapide e informate—tutto in un unico posto.
The new Emax 3 Product Selector is here to streamline your specification workflow. This smart tool helps you quickly identify the right circuit breaker configuration from our comprehensive Emax 3 range.
Input your voltage requirements, current ratings, breaking capacity needs, and desired features to receive tailored recommendations that match your exact project specifications. No more manual catalog searches - get the right solution in just a few clicks.
UPS PowerValue 11T G2 1 kVA B
CM-UFD.M22M Grid feeding monitoring rel. 3c/o,L-L=0-540VAC,L-N=0-312VAC,ModbusRTU
Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS201 L H - 1P+N - 30 mA - 16 A - C - Type AC - Instantaneous
Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS301C L - 1P+N - 30 mA - 16 A - C - Type A - Instantaneous
Video Indoor Station 4.3, white
Miniature circuit breaker - SN201L - 1P+N - 16 A - C - (230 V) 4.5 kA