Koneturvallisuuden kolme askelta

Valvo, ohjaa ja kytke koneita: näin varmistat koneturvallisuuden vaatimusten täyttymisen ja parannat tuotannon tehokkuutta.


Koneturvallisuus on ratkaisevan tärkeää modernissa teollisuudessa, jossa henkilöstön hyvinvointi on ensiarvoisen tärkeää. Kun turvallisuusstandardien noudattamisesta pidetään huolta, se vähentää riskejä ja myös parantaa tuottavuutta ja pitää toiminnan jatkuvasti huipputasolla. Integroidut ratkaisumme auttavat saavuttamaan vaatimustenmukaisuuden, parantamaan toiminnan tehokkuutta ja varmistamaan henkilöstön turvallisuuden.



Kolme askelta koneturvallisuuteen! 

Valvonta

Valvo Edenillä
Valvo luotettavasti koneen liikkuvia suojalaitteita korkeiden turvallisuusstandardien mukaisesti. Näin varmistat koneturvallisuuden vaatimusten täyttymisen ja parannat tuotannon tehokkuutta. Asennus on helppoa, ja vähäisempi kuluminen takaa kestävän suorituskyvyn.

Ohjaus

Ohjaa Sentryllä
Ohjaa helposti turva-antureita ja -kontaktoreita. Koneen toimintojen pysäyttäminen on turvallista, suojaus ja toiminnan tehokkuus paranevat ja varmistat samalla maksimaalisen turvallisuuden.

Kytkeminen

Käynnistäminen turvapiirin kontaktoreilla
Käynnistä ja katkaise virta saumattomasti koneen toimintoihin. Varmistat myös tarkan tilapalautteen helposti tunnistettavalla keltaisella apukosketinlohkolla.





Tutustu siihen, miten integroit kolmen askeleen koneturvallisuusratkaisumme koneeseesi!

Lataa oppaamme, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten integroit koneturvallisuustoiminnot saumattomasti koneisiisi. Voit olla varma, että käytössäsi ovat voimassaolevat koneturvallisuusmääräykset täyttävät ratkaisut. Ratkaisuillamme parannat toiminnan tehokkuutta ja täytät voimassaolevat koneturvallisuusvaatimukset. Sisältää sekä SIL- että PL-skenaarion!


Paranna henkilöstön turvallisuutta

Paranna henkilöstön turvallisuutta ja vähennä onnettomuusriskiä koneisiin integroitavilla turvajärjestelmillä.

Lisää tuotannon tehokkuutta

Vältä käyttökatkoksia ja lisää tuotannon tehokkuutta integroimalla koneturvalaitteet saumattomasti kehittyneisiin teollisuuskoneisiin.

Noudata standardeja

Pidä työympäristö turvallisena varustamalla koneet IEC 62061- ja EN ISO 13849-1 -turvallisuusstandardien mukaisilla koneturvaratkaisuilla.






Noudata turvallisuusmääräyksiä!

Koneturvallisuusvaatimusten täyttäminen voi olla haastavaa. ABB osallistuu aktiivisesti standardointiorganisaatioiden toimintaan, jotta ratkaisumme täyttävät uusimmatkin koneturvavaatimukset. Valitsemalla ABBn konetuvallisuusratkaisun, voit olla varma sen ajanmukaisuudesta. Valitsemalla meidät varmistat samalla, että turvallisuusmääräyksiä noudatetaan täysin.





Kolme askelta koneturvallisuuteen  



Opi uutta koneturvallisuudesta 




Tuotteiden tärkeimmät ominaisuudet