ABB x Casambi

Älykkäät painikkeet valaistuksenohjaukseen


ABB Casambi BLE

Teimme painikkeistamme fiksumpia integroimalla niihin Casambi Bluetoothin, mikä avaa uusia mahdollisuuksia älykkäiden ympäristöjen luontiin. Casambi Bluetooth -integraation avulla ABB-painikkeilla voidaan ohjata Bluetooth-valaisimia ja -lamppuja.

Casambi-sovellus on saatavilla maksutta iOS- ja Android-laitteille. Sovelluksen avulla voidaan määrittää mitä tahansa Casambin kumppaneiden tarjoamia toimintoja, aina yksinkertaisista ohjauksista monimutkaisiin tilanteisiin ja logiikkaohjauksiin.

ABB:n Casambi-painikkeet soveltuvat sekä yksityiseen että ammattimaiseen käyttöön, ja niiden avulla voidaan toteuttaa eri kokoisia valaistusprojekteja yhden huoneen ratkaisuista kokonaisiin rakennusryhmiin.

 
 

Tärkeimmät toiminnot

colour control
Värien säätö

Kattavat värisäädöt Casambi-valmiille valaisimille. Käyttäjät voivat muuttaa valon lämpötilaa tai RGB-väriä helposti sovelluksen kautta ja tallentaa suosikkivärinsä väripalettiin.

sunrise
Astrotoiminto

Automaattiset ohjaukset auringonnousun ja -laskun mukaan. Casambi-laitteilla voidaan laskea paikalliset auringon nousu- ja laskuajat ottaen huomioon aikavyöhyke ja verkon sijainti.

COLOUR CHANGE
Ryhmittely

Valaisimia voidaan ryhmitellä helposti Casambi-sovelluksessa. Ryhmityksen jälkeen kaikkia ryhmän valoja voidaan ohjata yhdessä, ja ryhmä voidaan jälleen avata yksittäisten valaisimien säätöä varten.

calendar
Kalenteri ja ajastin

Ohjelmat ja animaatiot voidaan kytkeä päälle ja pois määritetyn kellonajan, päivämäärän tai viikonpäivien perusteella käyttäjien tarpeiden, vuodenaikojen ja eri toimintojen mukaan.

scenes
Tilanneohjaukset

Eri tilanteita varten voidaan luoda erilaisia valaistusohjelmia. Useita valoja voidaan ohjata sormen kosketuksella, jolloin joka kerta saadaan aikaan täydellinen tunnelma.

animations
Animaatiot

Luo dynaamisia ohjelmia, joissa valaistus siirtyy automaattisesti ohjelmasta toiseen. Määritä ohjelmat käymään läpi eri valaistustilanteita vain kerran tai toistuvasti. Säädä ohjelmien kestoa ja niiden välisiä häivytysaikoja helposti.


Miksi Casambi?


Casambi on yksi johtavista Bluetooth-pohjaisten komponenttien toimittajista älykotilaitteiden ohjauksessa ja verkkoyhteyksissä. Bluetooth sopii ihanteellisesti älykotien verkkoyhteyksiin, koska teknologia on jo sisäänrakennettuna lähes kaikissa älypuhelimissa, tableteissa ja jopa älykelloissa.  

BLE (Bluetooth Low Energy) kuluttaa vain vähän energiaa, eikä BLE-painikkeen käyttöön tarvita paristoja tai muita virtalähteitä. Tämän mahdollistaa painikkeen EnOcean-komponentti, joka kerää painikkeen käytössä syntyvää kineettistä energiaa. 

Edut

Suojattu
Casambi-integraatio tuottaa saumattoman, luotettavan ja suojatun langattoman yhteyden, koska se hyödyntää solmuverkkoa, jossa osat muodostavat verkkoyhteyden toisiinsa useita kertoja ja toimivat suoraan toistimina. Ei huolta katkeilevista WiFi-yhteyksistä, uusista johdoista tai hakkeroinnista.

Itsenäinen
Casambi-laitteet ovat itsenäisiä. Normaali toiminta ei vaadi Internet-yhteyttä, yhteys tarvitaan vain pilvipalveluja tai päivityksiä varten.

CasambiBT

Painikkeet

Yksittäispakkaus
Multipakkaus

Tyyppi Snro.  Kuvaus  Pakkaus Kuva 
6716/01 UJ-84-510 26 250 10 Casambi Bluetooth 2-vipuinen painike valkoinen 1  Semi-complete set white
6716/01 UJ-885-510 26 250 11 Casambi Bluetooth 2-vipuinen painike mattamusta 1  Semi-complete set black

6735 BT-84

26 250 20
 

Casambi Bluetooth painikkeen 1-osainen vipu valkoinen 

1  Bluetooth-painikkeen valkoinen 1-osainen vipu
 
6735 BT-885

26 250 21

Casambi Bluetooth painikkeen 1-osainen vipu mattamusta

1  Bluetooth-painikkeen musta 1-osainen vipu
 
6711 UBT

26 250 01

BT releyksikkö 6.5 AX

1  Bluetooth releyksikkö
 
6715 UBT

26 250 02

BT valonsäädin 3 - 200 W

1  Bluetooth valonsäädin

Tyyppi Snro.  Kuvaus  Pakkaus Kuva 
6716/10 UBT 26 250 09 Casambi Bluetooth vipuinen painikerunko 10 kpl pakkaus 1  Bluetooth-painikkeen runko
6735/10-84 26 250 22 10 kpl Casambi Bluetooth painikkeen 1-osainen vipu valkoinen 1  Bluetooth-painikkeen valkoinen 1-osainen vipu
6736/10-84
26 250 23
 

10 kpl Casambi Bluetooth painikkeen 2-osainen vipu valkoinen


1  Bluetooth-painikkeen valkoinen 2-osainen vipu
 
6711/10 UBT

26 250 03
BT releyksikkö 6.5AX 10 kpl

1  Bluetooth releyksikkö
 
6715/10 UBT

26 250 04 BT valonsäädin 3 - 200 W 10 kpl 
1  Bluetooth valonsäädin

Lue lisää

Lataa Casambi-sovellus maksutta!

Lataa iOS-laitteelle Lataa Android-laitteelle
Select region / language