Mehiläislive

Mehiläiset live
Mehiläiset ovat siirtyneet talvitauolle

Kesän ahkerat pölyttäjämme ovat nyt vetäytyneet pesään viettämään ansaittua lepojaksoa. Siksi mehiläislive on toistaiseksi tauolla. Luonnon herätessä uuteen kasvukauteen myös pesän elämä vilkastuu, ja avaamme lähetyksen jälleen seurattavaksi.

Kiitos kuluneesta kaudesta ja tervetuloa takaisin seuraamaan mehiläistemme arkea!

 

Mehiläiset osana vastuullisuustyötämme

ABB:n tehtaalla Porvoossa on vuosia tehty töitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja yksikkö on investoinut viime vuosina muun muassa energiaremonttiin, vaihtoehtoisiin raaka-aineisiin ja pakkausmateriaalin vähentämiseen. Siellä valmistetaan sähköasennustuotteita energiatehokkaasti ja 100 % uusiutuvalla sähköllä. Tästä syystä se on nettonollatehdas. Ilmastonmuutos on vahvasti kytköksissä luonnon monimuotoisuuteen ja tehtaalla haluttiin tehdä jotain myös lähiluonnon monimuotoisuuden tukemiseksi. Niinpä pihaan saapui kaksi mehiläiskuningatarta yhdyskuntineen ja he ovat pölyttäneet lähiympäristöä vuodesta 2023.

Miksi tarvitsemme pölyttäjiä?

Pölyttäjät mahdollistavat monien kasvien, mukaan lukien monien ravintokasvien lisääntymisen. Hedelmien ja vihannesten sato riippuu suoraan pölyttäjien tekemästä työstä. On arvioitu, että 80% syömästämme kasviksista ja hedelmistä on syntynyt pölytystyön ansiosta. Lisäksi nauttimastamme C-vitamiinista jopa 95% on pölytystyön ansiota. Pölyttäjät mahdollistavat meille niin luonnon kuin myös ravinnon monimuotoisuuden: ilman pölyttäjiä emme söisi mustikoita, kahvia, suklaata, omenoita ja kurkkua.

amppari1

Pölytys, ekosysteemiemme kivijalka

Pölyttäjät eivät ainoastaan auta varmistamaan hedelmien, pähkinöiden ja siementen satoa, vaan myös niiden monipuolisuuden ja laadun, mikä on ratkaisevan tärkeää ihmisen ravinnon kannalta.

Esimerkiksi rapsin hehtaarikohtainen sato nousee jopa 30% pelkän onnistuneen pölytyksen ansiosta. Sama pinta-ala, sama määrä lannoitteita, sama määrä mies- & konetunteja. Voimme siis tuottaa nykyisellä peltoalallamme enemmän ruokaa entistä tehokkaammin ja ekologisemmin ja samalla jättää luonnonmukaiset lehmikot ja niityt luonnontilaan lisäämään luonnon monimuotoisuutta.

Tiestikö, että ruoan lisäksi pölyttäjät auttavat tuottamaan myös lääkkeiden raaka-aineita, biopolttoaineita, kuituja, kuten puuvillaa ja pellavaa?

maisema

Mehiläiset, pölyttäjien suurlähettiläät

Suurin osa maailman noin 6000 aitomehiläislajista on hyvin tehokkaita pölyttäjiä. Yhdessä kärpästen, ampiaisten, kovakuoriaisten sekä perhosten kanssa, mehiläiset muodostavat pölyttäjien ydinjoukon, jota voimme pitkälti kiittää meidän ihmisten ruoansaannista.

Yksi mehiläispesä tarjoaa ympäristöllemme 50 000 pölyttäjää. Mehiläspesän tekemä pölytystyö poikii kesän aikana myös hunajasatoa noin 25-30kg pesää kohden. Omien mehiläisten tuottama hunaja tuotteistetaan syksyllä liikelahjoiksi. Suomessa pääsatokasvit ovat voikukka, vadelma, puolukka, horsma, apila, rypsi ja lehmus. Näistä lehmus on kaupunkimehiläisten suuri lempikasvi. Mehiläiset pitävät massiivista saman kasvin kukinnoista sen sijaan, että vierailisivat useassa eri kasvissa. Mehiläiset kommunikoivat hyvistä apajista kollegoilleen ns. mehiläistanssilla.

Lähde: Korpikuusikon Hunaja

Tiesitkö?

Biopohjaista muovia hyödyntävä SAGA®-kalustesarjakin valmistetaan pääosin Porvoon tehtaalla. 
Sagamehiläiskuva
Select region / language