SACE Tmax T – PV

Aurinkosähkösovelluksiin

SACE Tmax T – PV -automaattiset kompaktikatkaisijat ja kompaktikuormankytkimet.

Kun aurinkosähkötuotantojärjestelmän tuottama teho ylittää tietyn tason ja pienjännitekatkaisijaa tarvitaan, Tmax T - PV -automaattiset kompaktikatkaisijat ovat erinomainen vaihtoehto. Tmax PV -katkaisijaa käytetään yleensä kokoojakotelon sisällä tai invertterin katkaisuun DC-puolella.

IEC 60947-3 -standardin mukaan Tmax T – PV tarjoaa kuormankytkimiä, jotka vastaavat 1 100 V DC -sovellusten standardia. Tämän lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden laajentaa kapasiteettia 1 500 V DC asti yhä vaativammissa aurinkosähkösovelluksissa. IEC-kuormankytkimille on saatavilla valmiita kytkentäkaapeleita, jotka parantavat turvallisuutta ja helpottavat asennusta.

Tmax T – PV -tuotteet ovat UL 489b -standardin mukaisia kuormankytkimiä ja kompaktikatkaisijoita. Valmiit kytkentäkaapelit sisältävä ratkaisu on saatavilla aurinkosähköjärjestelmien tarpeille 1 000 V DC asti.

Photovoltaic
Select region / language