SACE Tmax 1000 V DC ja 1 150 V AC

Sovelluksiin 1 000 V DC ja 1 150 V AC asti

Teollisuuslaitokset ovat viimeisten vuosien aikana vaatineet yhä korkeampia jännitteitä myös pienjännitteelle. ABB SACE on aina keskittynyt vaativiin sovelluksiin, jotta asiakkaat löytävät luotettavan ratkaisun kaikkiin käyttötarpeisiin.

SACE Tmax T4-, T5- ja T6-katkaisijat tasavirtasovelluksiin 1 000 V asti tai vaihtovirtasovelluksiin 1 150 V asti vastaavat tähän tarpeeseen. Tavallisia käyttökohteita ovat kaivokset, maantie- ja rautatietunnelit, sähköiset kuljetukset ja yleiset teollisuussovellukset.

SACE Tmax -kompaktikatkaisijoilla on paras suorituskyky pienjännitevalikoimassa ja niiden katkaisukyky on 1 000 V DC ja 1 150 V AC. Tämän vuoksi SACE Tmax T4-, T5- ja T6-tuotteita käytetään yleisesti kaivoksissa ympäri maailman. Tmax-katkaisijoille on saatavilla laaja valikoima termomagneettisia ja elektronisia suojareleitä:

  • TMD: säädettävä ja kiinteä magneettinen asettelu
  • TMA: säädettävät termiset ja magneettiset asettelut;
  • PR221DS, PR222DS/P suojaavat ylikuormitukselta, oikosuluilta ja maasuluilta;
  • PR222DS/PD sisältää myös integroidun Modbus RTU -väyläliitynnän;
  • PR222MP on suunniteltu erityisesti moottorin suojaamiseen.
Select region / language