SACE Tmax T - UL

Pienjännitekompaktikatkaisijat, 400–3 000 A

Tmax T5 – Tmax T8 -katkaisijat on testattu huolellisesti UL 489 -vaatimusten mukaan UL-hyväksynnän ja UL-merkinnän saamiseksi. UL 489 -sertifiointi on laajennettu myös yleisimpiin lisävarusteisiin.

Tmax T5- ja T6-kompaktikatkaisijoiden suorituskyvyn ja koon suhde on paras mahdollinen. T5 tarjoaa suurimman oikosulun katkaisukyvyn: 150 kA, 480 V ja 100 kA, 600 V.

T5 ja T6 ovat yhtä syviä, mikä helpottaa niiden asettamista kojeiston osastoihin. Myös niiden sisäiset sähköiset lisävarusteet ovat samoja. Termomagneettisten ja elektronisten suojareleiden ansiosta T5- ja T6-katkaisijoita voidaan käyttää AC- ja DC-sovelluksissa.

Tmax T7 -katkaisijasta on saatavilla kaksi versiota 1 200 ampeeriin asti joko manuaalisella ohjauksella tai moottoroituna versiona. Sähköinen suorituskyky on yhdenmukainen muiden sarjan tuotteiden kanssa. Enimmäiskatkaisukyky on 100 kA, 480 V ja 65 kA, 600 V. Valittavissa on laaja valikoima erilaisia suojareleitä laitoksen vaatimusten mukaan.

Tmax T8 kattaa 2 000 A-, 2 500 A- ja 3 000 A -runkokoot ja sen katkaisukyky on 125 kA, 480 V ja 100 kA, 600 V. Siinä on PR331/P ja PR332/P, eli samat suojareleet kuin Tmax T7:ssä, mikä takaa erittäin hyvän suorituskyvyn ja täyttää kaikki asennusvaatimukset.

Tmax T8 on sopivankokoinen suorituskykyyn nähden. 2 500 A -mallissa vakiona ovat etupuoliset liittimet ja 3 000 A -runkokoko toimitetaan takapuolisilla pystyliittimillä.