KNX Secure-linjayhdistin

Askel kohti turvallisempaa KNX-tiedonsiirtoa

2CDG110310R0011_B-compressed


Kyberturvallisuus koti- ja rakennusautomaatiossa on noussut keskeiseksi huolenaiheeksi nykyajan nopeasti digitalisoituvassa ympäristössä. Tämä kehitys kasvattaa jatkuvasti laitteiden ja järjestelmien tietoturvavaatimuksia.

Järjestelmien tulee olla suojattuja luvattomalta konfiguroinnilta ja manipuloinnilta, siirrettävän datan turvallisuus on varmistettava, rakennustoimintojen on toimittava vikasietoisesti, ja koko rakennusjärjestelmän hallinnan on oltava kestävällä pohjalla.






Rakennusautomaatiojärjestelmien suojaaminen tulee olemaan kasvava haaste suunnittelijoille, asentajille ja valmistajille. KNX Association on siksi ottanut käyttöön KNX Secure -standardin, joka suojaa asennuksia sekä sisäisen tiedonsiirron tasolla että ulkoisen IP-tason kautta varmistaen turvallisen tiedonsiirron KNX-laitteiden välillä. ABB sitoutuu laajentamaan tuotevalikoimaa niin, että ne vastaavat turvallisen rakennusautomaation vaatimuksia – viimeisimpänä KNX Secure-linjayhdistin.

KNX Secure-linjayhdistin on olennainen ratkaisu sovelluksissa, joissa tarvitaan parannettua tietoturvaa KNX-asennuksen eri segmenttien välillä.

power (1)




Tärkeimmät hyödyt:



image  (300 x 200 px) (16)

Turvallinen tiedonsiirto: 

KNX Secure-linjayhdistin tukee KNX Segment Coupler- ja Secure Proxy -toimintoja.​
Tiedonsiirto suodatetaan, salataan ja muunnetaan turvalliseksi. Käytä linjayhdistintä päivittääksesi olemassa oleva KNX-asennus ja parantaaksesi sen tietoturvatasoa.

image  (300 x 200 px) (18)

Helppo käyttöönotto:

Voit vapaasti päättää, käytetäänkö laitetta linjayhdistimenä, segmenttiyhdistimenä vai alueyhdistimenä.

image  (300 x 200 px) (17)

Saumaton integrointi:

Helppo integrointi olemassaoleviin KNX-järjestelmiin ilman laajoja muutoksia nykyiseen infrastruktuuriin.



Tärkeimmät ominaisuudet:


picto (25)
Sertifioitu KNX Linjayhdistin: 

KNX Secure linjayhdistin tukee KNX Segment Coupler- ja Secure Proxy -toimintoja.​

Laajat toimintamahdollisuudet:

Voidaan käyttää linjayhdistimenä, segmenttiyhdistimenä tai linjayhdistimenä.

picto (24)
Tiedon suodatus ja käsittely:

Viestejä voidaan suodattaa, mikä vähentää viestiliikennettä linjojen tai alueiden välillä.

picto (23)
Tukee kehysmuotoa "Long Frames":

Laite tukee "Long frames" (ETS5:stä alkaen) sekä KNX Data Secure -tiedonsiirtoa.

picto (22)
Väyläkuorman vähentäminen:

Väyläkuorman vähentäminen suodatustoiminnon avulla.



Tuotetiedot:




Lisämateriaalit:



Select region / language