Moottoriohjain tuloilla

Moottoriohjain tuloilla, joilla voidaan helposti ja tehokkaasti ohjata esimerkiksi sälekaihtimia, verhoja tai pelti- ja luukkumoottoreita.



Yleiset ominaisuudet

6-kanavainen moottoriohjain erillisten yksivaiheisten 230 VAC moottorien ohjaamiseen, kuten verhot, pellit, luukut, jne. Laitteessa on lisäksi 12 kpl binäärituloja potentiaalivapaiden koskettimien liittämiseen, esimerkiksi rajakytkimien. Lähdöissä on sähkömekaanisesti toteutettu suojaus yhtäaikaisen ajosuunnan estämiseksi. Laite saa käyttöjännitteensä KNX-väylästä. Asennus DIN-kiskoon, 12-moduulia.

Edut:
• Tilansäästöä, koska lähdöt ja tulot samassa laitteessa
• Kustannussäästöä käyttäessä perinteisiä painonappeja
• Joustavuus, koska lähtöjä voi käyttää sekä valojen että
   verhojen ohjaamiseen

 

①  Merkintäkenttä                      ⑦  Ohjauslähdöt (E, F)

②  Ohjelmointipainike               ⑧  Ohjauslähdöt (G, H)

③  Ohjelmointi, LED                   ⑨  Ohjauslähdöt (I, J)

④  Väyläliitin                                 ⑩  Ohjauslähdöt (K, L)

⑤  Ohjauslähdöt (A, B)              ⑪  Binääritulo (g, h, i, j, k, l)

⑥  Ohjauslähdöt (C, D)              ⑫ Binääritulo (a, b, c, d, e, f) 

moottoriohjain_tuloilla_knx_192x192
Snro Tyyppi   Kuvaus
 28 145 46 JRA/S6.230.3.1 Moottoriohjain 6-kanavaa 230 V AC,
12 pot.vapaa tuloa

Katso myös

Select region / language