Dalton

Pienikokoinen prosessilukko

Dalton on prosessilukko, joka estää prosessien tarpeettomat pysähtymiset. Daltonia voidaan käyttää joko irrallisena lukkona tai yhdessä Eden-turva-anturin kanssa.

Lukitsemattomassa tilassa ovi pidetään suljettuna pallolukitsimella. Lukitussa tilassa pallot on lukittu mekaanisesti, joten lukituskieltä ei voida vetää ulos. Dalton on helppo asentaa paikalleen, koska sen aukkokohdan suunta voidaan valita ja se on matala.

Dalton-lukossa on moduulirakenne ja sitä voidaan yhdistellä eri tavoin asennon, asennuksen ja toiminnan mukaan. Dalton luodaan valitsemalla lukkokotelo, lukitusosa ja kiinnityslevyt.


Edut
  • Pieni ja kestävä
  • Integroitujen turva-antureiden sarjaliitäntä Kat 4:n mukaisesti
  • Kestää vaativia olosuhteita
  • Alhainen virrankulutus
  • LED-valot helpottavat vianmääritystä

Ominaisuudet
  • Kotelo eloksoitua alumiinia, lukitusosa ruostumatonta terästä
  • IP67
  • Jopa PL e/Kat 4, SIL3
Dalton_2TLC172424F0201

Tarjontamme

Tuotetiedot
Dokumentit
Loading documents
Select region / language