Sense

Yksinkertainen kosketukseton kytkin vaativiin olosuhteisiin


Sense on kosketukseton turva-anturi lukittujen ovien ja turva-asentojen tunnistamiseen. Turva-anturi varmistaa, että kone pysähtyy, kun ovi tai lukko avataan. Sen avulla voidaan myös valvoa, onko robotti paikoillaan valvotussa asennossa, kun joku astuu robotin työskentelyalueelle. 

Kosketukseton turva-anturi koostuu kahdesta osasta, jotka aistivat toistensa läsnäolon ilman mekaanista liitäntää. Tämä mahdollistaa joustavamman liitännän verrattuna perinteisiin mekaanisiin kytkimiin. Sense viestii jatkuvasti kahden osan välillä ja kaikki virheet aiheuttavat välittömästi pysäytyssignaalin. Sense toimii yhdessä kaikkien ohjausmoduulien kanssa.

Edut
  • Helppo sijoittaa pienen koon ansiosta
  • Sietää hyvin virheellistä/epätarkkaa kohdistusta
  • Kestää vaativia olosuhteita

Ominaisuudet

  • 14 mm:n alue
  • PNP-lähdöt, 2NO + 1NC
  • UL-hyväksyttyä polyesteri ja ruostumaton teräs
  • IP69K
Sense7_2TLC172400F0201

Tarjontamme

Tuotetiedot
Dokumentit
Loading documents
Select region / language