System pro E  control

Ohjaa ja hallitse edistyksellistä tekniikkaasi

System pro E  control on ABB:n teolliseen automaatioon tarkoitettujen metallirakenteiden ja ohjauskojeistojen sarja. Metallirakenteet ovat useiden kansainvälisten standardien, kuten IEC 62208:n ja uuden IEC 61439-1-2:n, vaatimusten mukainen.IS2-rakenteet ovat myös seismisen toiminnan kestäviä IEEE-standardin 693 mukaisesti, ja niiden tärinänkestävyys on testattu

Tuotteiden suorituskyky on markkinoiden johtava: IP-suojaus ja IK-kestävyys mekaanista rasitusta vastaan mahdollistavat asennuksen kaikkiin teollisimpiinkin ympäristöihin. Lisäksi uusi ruostumattomasta AISI304-teräksestä valmistettu System pro E control -sarja sopii täydellisesti ulkotiloihin ja ympäristöihin, joissa vaaditaan erinomaista hygieniaa.

Edut
  • IS2-kotelovalikoima sisältää valmiiksi kootut rakenteet ja osina toimitettavat kotelot
  • Laaja valikoima kokoja, versiota ja lisätarvikkeita vastaavat useimpien teollisuussektoreiden vaatimuksia.
  • Seismisen toiminnan kestävyys ja erinomainen mekaaninen suorituskyky vastaa useimpien ankarissa olosuhteissa toteutettavien teollisten sovellusten vaatimuksia.
  • Koko sarjalle on saatavilla useita hyväksyntöjä ja kansainvälisten standardien mukaisia sertifikaatteja.

    Tarvitsetko lisätietoa?

    Tutustu tarkemmin

    Tarjontamme

    Tuotetiedot ja -dokumentit

    Tutustu myös

    Aiheeseen liittyvät tuotteet

    Select region / language