OTDC-erikoisratkaisut
Monipiiriratkaisut – useita etuja
OTDC-kytkinten avulla voit ohjata kahta tai kolmea piiriä samanaikaisesti vain yhdellä kytkimellä.
Kuorman puolen yhdistäminen – hyvä suorituskyky, pieni koko
Voit kasvattaa lähtövirtaa jopa kolminkertaisesti 37 % pienemmässä tilassa.
Kuorman puolen yhdistämisratkaisut mahdollistavat OTDC-kytkinten käytön sovelluksissa, jotka vaativat jopa 800 (UL) tai 1 500 ampeerin (IEC) tehoja.
IEC, 2 x 315/400/500 A IEC, 3 x 315/400/500 A

UL, 2 x 250/320/400 A UL (maadoitettu), 2 x 250/320/400 A

Korkeampi jännite – 1 500 V DC -ratkaisut
ABB on valmis vastaamaan globaaleiden markkinoiden vaatimuksiin:
OTDC on nyt saatavilla tehoille 1 500 V DC, 315–500 A (IEC) ja 250–400 A (UL).