CC-E-tuotesarja

Taloudelliset analogisen signaalin muuntimet

ABB:n CC-E-tuotesarjan analogiset signaalimuuntimet vahvistavat, erottavat ja mittaavat kaikentyyppisiä analogisia signaaleja, jotta prosessien turvallisuus ja luotettavuus voidaan varmistaa.

Taloudellisessa (CC-E) tuotesarjassa on monitoimisia laitteita ja yksitoimisia laitteita. Kaikki käyttöön liittyvät liitynnät ja asettelut sijaitsevat laitteen etupuolella. Syöttöjännitteen kolminkertainen sähköinen eristys, lähtökoskettimet ja mittauspiiri takaavat sovelluksen turvallisen käytön.

Edut
  • Turvallinen toiminta kolminkertaisella galvaanisella eristyksellä
  • Helppo ja tarkka säätö
  • Helppo valinta yksi- ja monitoimisista laitteista

Ominaisuudet
  • Vakiosignaalit (0–5 V, 0–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA)
  • RTD-antureiden lämpötilasignaalit (PT100)
  • Termoelementtien signaalit (J- ja K-tyypit)
  • Virran mittaussignaalit (0–5 A, 0–20 A AC/DC)
  • Kolminkertainen galvaaninen eristys

Tuotetiedot ja dokumentit

Tuotetiedot
Dokumentit
Loading documents