CP-E-tuotesarja

Taloudelliset teholähteet

CP-E-sarja tarjoaa parempaa toiminnallisuutta, erilaisten tyyppien määrää on vähennetty merkittävästi. Nyt kaikkia teholähteitä voidaan käyttää jopa +70 °C lämpötilassa.


Edut
  • CP-E-sarjan 24 V –laitteet (> 18 W) tarjoavat signaalilähdön/-koskettimen lähtöjännitteen valvontaan ja etädiagnostiikkaan2613>
  • Optimoitu maailmanlaajuiseen käyttöön: CP-E-teholähteitä voidaan käyttää laajalla AC- tai DC-jännitealueella.
  • Portaattomasti säädettävä lähtöjännite. Näin ne voidaan säätää optimaalisesti sovellukseen. Ne voivat esimerkiksi kompensoida pitkän johdinpituuden aiheuttaman jännitteen laskun.
  • Rinnakkaisten teholähteiden (enintään 40 V) erotusta varten on saatavilla rinnankäyttöyksiköt todellista kahdennusta varten.

Ominaisuudet
  • Säädettävät lähtöjännitteet: 5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC
  • Lähtövirrat: 0,625 A / 0,75 A / 1,25 A / 2,5 A / 3 A / 5 A / 10 A / 20 A
  • Tehoalue: 15 W, 18 W, 30 W, 60 W, 120 W, 240 W, 480 W
  • Korkea hyötysuhde jopa 90 %
  • Tehohäviö ja kuumeneminen vähäistä
  • Ympäristön lämpötila käytön aikana -40...+70 °C

    Tarvitsetko lisätietoa?

    Tuotetiedot ja dokumentit

    Tuotetiedot
    Dokumentit
    Loading documents
    • Ota yhteyttä

      Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

      Lähetä viesti