Note de service

Nouveaux tarifs - 1er Août 2022



Cher client,

En raison de la situation sur le marché d’énergie, coûts logistiques et les augmentations continues des prix de composants nous sommes contraintes d’augmenter nos tarifs à partir du 1er Août 2022.

Vous trouverez ci-joint les documents suivants :

  • Aperçu du pourcentage de changement des prix par groupe de produits (voir ci-dessous)
  • Liste de prix bruts (voir le fichier Excel en pièce jointe)

Votre partenaire dans l’équipe commerciale ABB est toujours à votre disposition pour toute question ou demande. Nous vous remercions pour votre compréhension et confiance.


Cordialement,

ELSB Electrification Smart Building
DIN Rail :
Disjoncteurs ABB Vynckier EP303% - 5%
Autres disjoncteurs miniatures ABB Vynckier et ABB5%
Protection des personnes ABB Vynckier et ABB3% - 5%
Efficacité énergétique5%
Autres produits ABB Din-rail5%
Coffrets de distribution System Pro E Energy3%
Autres coffrets de distribution – Coffrets de comptage5%
Armoires de trottoir et coffrets de chantier5%
Matériel d’installation3%
Fiches et prises industrielles3%
Automatisation des bâtiments5%
VanLien éclairage de secours3%
ELSP Electrification Smart Power
Disjoncteurs SACE :
Tmax, Tmax XT 1 - 45%
Tmax XT 5 - 7, Emax 22.5%
Commutateurs4%
Fusibles4%
Commande et protection moteurs :
Mini contacteurs et contacteurs d’installation6%
Contacteurs A-Line, AF4%
UMC6%
Démarreurs moteurs manuels4%
Relais électroniques4%
Dispositifs pilotes4%
Softstarters (démarreurs progressifs)4%
EV Charging
Terra AC Wallbox et AccessoiresNouveau tarif à partir du 1er Juillet, voir la communication précédente
Gestion de câbles
Attaches de câbleNouveau tarif à partir du 1er Juillet, voir la communication précédente
Gaines & goulottes de câblage
  

Téléchargement liste de prix


Liste de prix - 1er Août 2022 - Excel


Select region / language