Busch-Protector®

Védelem a túlfeszültség ellen.

sd-protector

Túlfeszültség gyakran előfordul olyankor is, amikor a vihar már mesze jár. A tévék, a videók, a Hi-Fi-berendezések és a számítógépek nagyon érzékenyek a táphálózat közvetett villámcsapás vagy hálózati hiba miatti feszültséglökéseire. Az eszközök egy egyszerű aljzatcserével megvédhetők. A Busch-Protector® biztonságosan feltartóztatja a túlfeszültséget, így védi a hálózatot a károsodás ellen Még ha fizet is a biztosító – az nem pótolja a számítógépen elvesztett adatokat. A Busch-Protector® három lépcsőben védi a különféle típusú hálózatokat.

Fő előnyök
  • Nincs szükség cserére
  • Nem kell nélkülözni a készülékeket (például a tévé vagy a számítógép)
  • Nem kell a biztosítóra várni, hogy kifizesse a készülékek árát, ha voltak egyáltalán biztosítva
  • Költségmegtakarítás és kevesebb idegeskedés

Fő jellemzők

  • Túlfeszültség-védelemmel
  • Beépített és külső jelzőérintkezők
  • Hatékonyan csökkenti az alelosztó kapcsolótábla és a SCHUKO® aljzat közötti feszültséglökéseket

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Hírek

Select region / language