Soluzioni a bassa tensione IE3 ready

Noi siamo pronti. E tu?

banner

I sistemi di commutazione a bassa tensione di ABB sono classificati “IE3 ready”. Le nostre soluzioni di comando per i motori ad elevata efficienza consentono, inoltre, di risparmiare spazio nel quadro di distribuzione.

Dal 1° gennaio 2015 è in vigore la direttiva per i prodotti connessi all’uso di energia (Direttiva ErP), valida per i motori IE3 ad alta efficienza dotati di una potenza nominale tra 7,5 e 375 kW.
I produttori, pertanto, dovranno modificare i propri motori oppure ricorrere all’impiego di convertitori di frequenza supplementari.

Da tempo, i motori IE3 fanno parte della gamma prodotti di ABB, che ora punta già ai motori IE4, in grado di vantare consumi energetici ancora inferiori.
I motori di oggi, grazie all’innovazione nei processi costruttivi, assicurano un maggiore livello di efficienza. Nel corso della fase di avviamento dei motori, è possibile incrementare i valori relativi a corrente di inserzione e corrente di avviamento, impattando sulla selezione degli avviamenti motore e del tempo di attivazione del cortocircuito.
In fatto di correnti di avviamento, superiori di circa il 25% ai valori precedenti, ABB può vantare un’offerta conveniente, dedicata agli utenti dei motori ad alta efficienza, che include soluzioni per avviamenti motore anche con un consumo energetico sensibilmente inferiore.


Protezione dei motori
La protezione dei motori rappresenta un’applicazione standard negli impianti di bassa tensione. Durante la scelta e il montaggio di un sistema per l’avviamento e il monitoraggio dei motori, sicurezza e affidabilità costituiscono due criteri di fondamentale importanza da tenere in considerazione. L’avviamento è una fase critica per il motore e per il sistema elettrico di alimentazione. La gamma di prodotti ABB per l’avviamento diretto include svariate soluzioni. Tutte le apparecchiature di bassa tensione di ABB possono essere utilizzate con motori IE3.


Guida online intuitiva per la selezione

Scopri ora i nostri prodotti IE3 ready

Interruttori scatolati Tmax XT

Download e strumenti

 

Select region / language